Menü Arama

Sac Levha Tapaları

Stokta

Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapamak veya tıkamak ya da bitmiş ürünlerde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Naylon (PA 66) tapa, kullanıcıyı açılmış deliklerdeki tehlikeli parçalardan korur. Nakliye sırasında iç dişlerde oluşabilecek hasara karşı korumak için de kullanılabilir.

Available in three colours either for colour identification or to match finished product aesthetics. Sheet Metal Plugs can be easily pushed into application without requiring fixing and are easily removed.

Sac Metal Tapalar, herhangi bir kurulum yapmadan, kolayca yerine itilir ve çıkarılır.

  • Nakliye sırasında delikleri tapalamak için kullanılır.
  • Easily pushes into applications without the need for fixing.
  • Uygulamanızda temiz bir görünüm sağlar.
Malzeme: Nylon 6/6, PA66, PA Renk: Doğal renk, Siyah, Gri, Beyaz, Beige Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Seri Kodu: SR2041

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk d H Tip Satın Al
6,2874 TL - 6,2874 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.6 mm
Beige
25.4 mm
7.6 mm
3,1438 TL - 3,1438 TL 265 Stokta
17.1 mm
Beige
12.7 mm
7.3 mm
3,2278 TL - 3,2278 TL 39444 Stokta
18.7 mm
Beige
14.0 mm
7.4 mm
5,2256 TL - 5,2256 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.4 mm
Beige
22.2 mm
7.6 mm
5,0784 TL - 5,0784 TL 112421 Stokta
24.0 mm
Beige
19.1 mm
7.5 mm
2,0444 TL - 2,0444 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
Beige
12.0 mm
7.3 mm
2,0152 TL - 2,0152 TL 46828 Stokta
14.0 mm
Beige
10.0 mm
7.2 mm
1,8108 TL - 1,8108 TL 66470 Stokta
7.0 mm
Beige
4.0 mm
7.1 mm
1,8691 TL - 1,8691 TL 4713 Stokta
10.4 mm
Beige
6.0 mm
7.1 mm
6,0772 TL - 6,0772 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.2 mm
Beige
24.0 mm
7.6 mm
1,9373 TL - 1,9373 TL 98571 Stokta
12.0 mm
Beige
8.0 mm
7.2 mm
4,2582 TL - 4,2582 TL 49470 Stokta
22.8 mm
Beige
18.0 mm
7.5 mm
3,3015 TL - 3,3015 TL 321208 Stokta
18.7 mm
Beige
14.3 mm
7.4 mm
1,9859 TL - 1,9859 TL 112288 Stokta
13.5 mm
Beige
9.5 mm
7.2 mm
5,3727 TL - 5,3727 TL 4046 Stokta
24.8 mm
Beige
20.0 mm
7.5 mm
3,5643 TL - 3,5643 TL 183142 Stokta
20.4 mm
Beige
15.9 mm
7.4 mm
1,8984 TL - 1,8984 TL 637092 Stokta
10.4 mm
Beige
6.4 mm
7.1 mm
3,2278 TL - 3,2278 TL 50432 Stokta
18.7 mm
Siyah
14.0 mm
7.4 mm
2
4,2582 TL - 4,2582 TL 170981 Stokta
22.8 mm
Gri
18.0 mm
7.5 mm
4
5,3727 TL - 5,3727 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.8 mm
Siyah
20.0 mm
7.5 mm
3
  • / 5
Sac Levha Tapası 30.6 mm 7.6 mm PA Beige

161025415402

Fiyat Aralığı
6,2874 TL - 6,2874 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 17.1 mm 7.3 mm PA Beige

161012715402

Fiyat Aralığı
3,1438 TL - 3,1438 TL

Stok Seviyeleri
265 Stokta
Özellikler
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 18.7 mm 7.4 mm PA Beige

161014015402

Fiyat Aralığı
3,2278 TL - 3,2278 TL

Stok Seviyeleri
39444 Stokta
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 27.4 mm 7.6 mm PA Beige

161022215402

Fiyat Aralığı
5,2256 TL - 5,2256 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 24.0 mm 7.5 mm PA Beige

161019115402

Fiyat Aralığı
5,0784 TL - 5,0784 TL

Stok Seviyeleri
112421 Stokta
Özellikler
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 16.0 mm 7.3 mm PA Beige

161012015402

Fiyat Aralığı
2,0444 TL - 2,0444 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 14.0 mm 7.2 mm PA Beige

161010015402

Fiyat Aralığı
2,0152 TL - 2,0152 TL

Stok Seviyeleri
46828 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 7.0 mm 7.1 mm PA Beige

161004015402

Fiyat Aralığı
1,8108 TL - 1,8108 TL

Stok Seviyeleri
66470 Stokta
Özellikler
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 10.4 mm 7.1 mm PA Beige

161006015402

Fiyat Aralığı
1,8691 TL - 1,8691 TL

Stok Seviyeleri
4713 Stokta
Özellikler
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 29.2 mm 7.6 mm PA Beige

161024015402

Fiyat Aralığı
6,0772 TL - 6,0772 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 12.0 mm 7.2 mm PA Beige

161008015402

Fiyat Aralığı
1,9373 TL - 1,9373 TL

Stok Seviyeleri
98571 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 22.8 mm 7.5 mm PA Beige

161018015402

Fiyat Aralığı
4,2582 TL - 4,2582 TL

Stok Seviyeleri
49470 Stokta
Özellikler
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 18.7 mm 7.4 mm PA Beige

161014315402

Fiyat Aralığı
3,3015 TL - 3,3015 TL

Stok Seviyeleri
321208 Stokta
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 13.5 mm 7.2 mm PA Beige

161009515402

Fiyat Aralığı
1,9859 TL - 1,9859 TL

Stok Seviyeleri
112288 Stokta
Özellikler
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 24.8 mm 7.5 mm PA Beige

161020015402

Fiyat Aralığı
5,3727 TL - 5,3727 TL

Stok Seviyeleri
4046 Stokta
Özellikler
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 20.4 mm 7.4 mm PA Beige

161015915402

Fiyat Aralığı
3,5643 TL - 3,5643 TL

Stok Seviyeleri
183142 Stokta
Özellikler
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Renk
    Beige
Sac Levha Tapası 10.4 mm 7.1 mm PA Beige

161006415402

Fiyat Aralığı
1,8984 TL - 1,8984 TL

Stok Seviyeleri
637092 Stokta
Özellikler
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Renk
    Beige
Levha Kapatma Kapağı 14.0 mm 18.7 mm Siyah PA66

161014059902

Fiyat Aralığı
3,2278 TL - 3,2278 TL

Stok Seviyeleri
50432 Stokta
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 18.0 mm 22.8 mm Gri PA66

161018027002

Fiyat Aralığı
4,2582 TL - 4,2582 TL

Stok Seviyeleri
170981 Stokta
Özellikler
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Sac Levha Tapası 20.0 mm 3.8 mm (PT) PA66 Black

161020059902

Fiyat Aralığı
5,3727 TL - 5,3727 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm