Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapamak veya tıkamak ya da bitmiş ürünlerde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Naylon (PA 66) tapa, kullanıcıyı açılmış deliklerdeki tehlikeli parçalardan korur. Nakliye sırasında iç dişlerde oluşabilecek hasara karşı korumak için de kullanılabilir.
Available in three colours either for colour identification or to match finished product aesthetics. Sheet Metal Plugs can be easily pushed into application without requiring fixing and are easily removed.
Sac Metal Tapalar, herhangi bir kurulum yapmadan, kolayca yerine itilir ve çıkarılır.
Malzeme: PA66, PA Renk: Natural, Black, Grey, White, Beige Seri Kodu: SR2041
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | d | H | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,2256 TL - 5,2256 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.079 in
27.4 mm
|
Beige
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
5,0784 TL - 5,0784 TL | 112421 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
Beige
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
5,3727 TL - 5,3727 TL | 16796 Stokta |
0.976 in
24.8 mm
|
Beige
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
2,0444 TL - 2,0444 TL | 66720 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Beige
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
3,3015 TL - 3,3015 TL | 321208 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
Beige
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
3,5643 TL - 3,5643 TL | 183142 Stokta |
0.803 in
20.4 mm
|
Beige
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
1,8691 TL - 1,8691 TL | 4713 Stokta |
0.409 in
10.4 mm
|
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
1,8108 TL - 1,8108 TL | 15470 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Beige
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
3,1438 TL - 3,1438 TL | 265 Stokta |
0.673 in
17.1 mm
|
Beige
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
6,0772 TL - 6,0772 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.15 in
29.2 mm
|
Beige
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
3,2278 TL - 3,2278 TL | 132379 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
Beige
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
6,2874 TL - 6,2874 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.205 in
30.6 mm
|
Beige
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
2,0152 TL - 2,0152 TL | 147070 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Beige
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
4,2582 TL - 4,2582 TL | 66150 Stokta |
0.898 in
22.8 mm
|
Beige
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
1,9373 TL - 1,9373 TL | 4000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Beige
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
1,9859 TL - 1,9859 TL | 2000 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
Beige
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
1,8984 TL - 1,8984 TL | 36394 Stokta |
0.409 in
10.4 mm
|
Beige
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
5,3727 TL - 5,3727 TL | 8046 Stokta |
0.976 in
24.8 mm
|
White
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
4,2582 TL - 4,2582 TL | 730000 Stokta |
0.898 in
22.8 mm
|
Black
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
1,8691 TL - 1,8691 TL | 1642 Stokta |
0.409 in
10.4 mm
|
White
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin