Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapamak veya tıkamak ya da bitmiş ürünlerde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Naylon (PA 66) tapa, kullanıcıyı açılmış deliklerdeki tehlikeli parçalardan korur. Nakliye sırasında iç dişlerde oluşabilecek hasara karşı korumak için de kullanılabilir.
Available in three colours either for colour identification or to match finished product aesthetics. Sheet Metal Plugs can be easily pushed into application without requiring fixing and are easily removed.
Sac Metal Tapalar, herhangi bir kurulum yapmadan, kolayca yerine itilir ve çıkarılır.
Malzeme: PA66, PA Renk: Natural, Black, Grey, White, Beige Seri Kodu: SR2041
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | d | H | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3824 TL - 1,8399 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.04 in
1.02 mm
|
1
|
||
4,4685 TL - 4,4685 TL | 198 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
5
|
||
1,963 TL - 2,4232 TL | 491 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
5
|
||
3,5643 TL - 3,5643 TL | 885224 Stokta |
0.803 in
20.4 mm
|
Grey
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
4
|
||
3,1438 TL - 3,1438 TL | 1309 Stokta |
0.673 in
17.1 mm
|
Grey
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
3,5643 TL - 3,5643 TL | 8172 Stokta |
0.803 in
20.4 mm
|
White
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
5,3727 TL - 5,3727 TL | 8046 Stokta |
0.976 in
24.8 mm
|
White
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
6,0772 TL - 6,0772 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.15 in
29.2 mm
|
Black
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
3,3015 TL - 3,3015 TL | 8500 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
Grey
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
3,3015 TL - 3,3015 TL | 13129 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
Black
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
5,0784 TL - 5,0784 TL | 3906 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
White
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
6,2874 TL - 6,2874 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.205 in
30.6 mm
|
Black
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
1,9859 TL - 1,9859 TL | 13935 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
Black
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
4,2582 TL - 4,2582 TL | 11658 Stokta |
0.898 in
22.8 mm
|
White
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
6,2874 TL - 6,2874 TL | 1495 Stokta |
1.205 in
30.6 mm
|
White
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
1,8984 TL - 1,8984 TL | 589038 Stokta |
0.409 in
10.4 mm
|
White
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
1,9859 TL - 1,9859 TL | 117386 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
White
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
1,8691 TL - 1,8691 TL | 1642 Stokta |
0.409 in
10.4 mm
|
White
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
3,2278 TL - 3,2278 TL | 59888 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
Black
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
1,9859 TL - 1,9859 TL | 194123 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
Grey
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin