Menü Arama

Sac Levha Tapaları

Stokta

Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapamak veya tıkamak ya da bitmiş ürünlerde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Naylon (PA 66) tapa, kullanıcıyı açılmış deliklerdeki tehlikeli parçalardan korur. Nakliye sırasında iç dişlerde oluşabilecek hasara karşı korumak için de kullanılabilir.

Available in three colours either for colour identification or to match finished product aesthetics. Sheet Metal Plugs can be easily pushed into application without requiring fixing and are easily removed.

Sac Metal Tapalar, herhangi bir kurulum yapmadan, kolayca yerine itilir ve çıkarılır.

  • Nakliye sırasında delikleri tapalamak için kullanılır.
  • Easily pushes into applications without the need for fixing.
  • Uygulamanızda temiz bir görünüm sağlar.
Malzeme: PA66, PA Renk: Natural, Black, Grey, White, Beige Seri Kodu: SR2041

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk d H Tip Satın Al
1,8108 TL - 1,8108 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
Grey
4.0 mm
7.1 mm
1
1,9373 TL - 1,9373 TL 181538 Stokta
12.0 mm
Black
8.0 mm
7.2 mm
2
6,2874 TL - 6,2874 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.6 mm
Black
25.4 mm
7.6 mm
3
3,1438 TL - 3,1438 TL 44055 Stokta
17.1 mm
Black
12.7 mm
7.3 mm
2
6,2874 TL - 6,2874 TL 1495 Stokta
30.6 mm
White
25.4 mm
7.6 mm
3
1,9859 TL - 1,9859 TL 194123 Stokta
13.5 mm
Grey
9.5 mm
7.2 mm
2
1,8984 TL - 1,8984 TL 589038 Stokta
10.4 mm
White
6.4 mm
7.1 mm
1
3,1438 TL - 3,1438 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.1 mm
White
12.7 mm
7.3 mm
2
1,9859 TL - 1,9859 TL 117386 Stokta
13.5 mm
White
9.5 mm
7.2 mm
2
1,8691 TL - 1,8691 TL 56995 Stokta
10.4 mm
Grey
6.0 mm
7.1 mm
1
1,8691 TL - 1,8691 TL 30744 Stokta
10.4 mm
Black
6.0 mm
7.1 mm
1
1,9859 TL - 1,9859 TL 13935 Stokta
13.5 mm
Black
9.5 mm
7.2 mm
2
3,3015 TL - 3,3015 TL 13129 Stokta
18.7 mm
Black
14.3 mm
7.4 mm
2
5,2256 TL - 5,2256 TL 7022 Stokta
27.4 mm
White
22.2 mm
7.6 mm
3
2,2099 TL - 2,2099 TL 3107 Stokta
14.0 mm
White
10.0 mm
7.2 mm
2
4,2582 TL - 4,2582 TL 142485 Stokta
22.8 mm
Grey
18.0 mm
7.5 mm
4
6,0772 TL - 6,0772 TL 7629 Stokta
29.2 mm
Grey
24.0 mm
7.6 mm
4
3,2278 TL - 3,2278 TL 2016 Stokta
18.7 mm
Grey
14.0 mm
7.4 mm
2
3,2278 TL - 3,2278 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.7 mm
White
14.0 mm
7.4 mm
2
2,0152 TL - 2,0152 TL 25985 Stokta
14.0 mm
Grey
10.0 mm
7.2 mm
2
  • / 5
Levha Kapatma Kapağı 4.0 mm 7.0 mm Grey PA66

161004027002

Fiyat Aralığı
1,8108 TL - 1,8108 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 8.0 mm 12.0 mm Black PA66

161008059902

Fiyat Aralığı
1,9373 TL - 1,9373 TL

Stok Seviyeleri
181538 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 25.4 mm 30.6 mm Black PA66

161025459902

Fiyat Aralığı
6,2874 TL - 6,2874 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 12.7 mm 17.1 mm Black PA66

161012759902

Fiyat Aralığı
3,1438 TL - 3,1438 TL

Stok Seviyeleri
44055 Stokta
Özellikler
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 25.4 mm 30.6 mm White PA66

161025411302

Fiyat Aralığı
6,2874 TL - 6,2874 TL

Stok Seviyeleri
1495 Stokta
Özellikler
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 9.5 mm 13.5 mm Grey PA66

161009527002

Fiyat Aralığı
1,9859 TL - 1,9859 TL

Stok Seviyeleri
194123 Stokta
Özellikler
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 6.4 mm 10.4 mm White PA66

161006411302

Fiyat Aralığı
1,8984 TL - 1,8984 TL

Stok Seviyeleri
589038 Stokta
Özellikler
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 12.7 mm 17.1 mm White PA66

161012711302

Fiyat Aralığı
3,1438 TL - 3,1438 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 9.5 mm 13.5 mm White PA66

161009511302

Fiyat Aralığı
1,9859 TL - 1,9859 TL

Stok Seviyeleri
117386 Stokta
Özellikler
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 6.0 mm 10.4 mm Grey PA66

161006027002

Fiyat Aralığı
1,8691 TL - 1,8691 TL

Stok Seviyeleri
56995 Stokta
Özellikler
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 6.0 mm 10.4 mm Black PA66

161006059902

Fiyat Aralığı
1,8691 TL - 1,8691 TL

Stok Seviyeleri
30744 Stokta
Özellikler
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 9.5 mm 13.5 mm Black PA66

161009559902

Fiyat Aralığı
1,9859 TL - 1,9859 TL

Stok Seviyeleri
13935 Stokta
Özellikler
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 14.3 mm 18.7 mm Black PA66

161014359902

Fiyat Aralığı
3,3015 TL - 3,3015 TL

Stok Seviyeleri
13129 Stokta
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 22.2 mm 27.4 mm White PA66

161022211302

Fiyat Aralığı
5,2256 TL - 5,2256 TL

Stok Seviyeleri
7022 Stokta
Özellikler
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 10.0 mm 14.0 mm White PA66

161010011302

Fiyat Aralığı
2,2099 TL - 2,2099 TL

Stok Seviyeleri
3107 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 18.0 mm 22.8 mm Grey PA66

161018027002

Fiyat Aralığı
4,2582 TL - 4,2582 TL

Stok Seviyeleri
142485 Stokta
Özellikler
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 24.0 mm 29.2 mm Grey PA66

161024027002

Fiyat Aralığı
6,0772 TL - 6,0772 TL

Stok Seviyeleri
7629 Stokta
Özellikler
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 14.0 mm 18.7 mm Grey PA66

161014027002

Fiyat Aralığı
3,2278 TL - 3,2278 TL

Stok Seviyeleri
2016 Stokta
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 14.0 mm 18.7 mm White PA66

161014011302

Fiyat Aralığı
3,2278 TL - 3,2278 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 10.0 mm 14.0 mm Grey PA66

161010027002

Fiyat Aralığı
2,0152 TL - 2,0152 TL

Stok Seviyeleri
25985 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm