Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Grommet Sleeves provide extra support and protection for cables and wires that are passing through panels.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Panel Kalınlığı | Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12312 | 110800 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 25200 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|||
| 73338 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 9000 Stokta |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 8500 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| 502579 Stokta |
0.335 in
8.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 3500 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
|||
| 39900 Stokta |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
|||
| 9000 Stokta |
0.299 in
7.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|||
| 12462 | 36000 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 44200 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|||
| 50687 | 70200 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 5000 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
|||
| 6546 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 390000 Stokta |
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin