Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
BSP ve UNF dişleri korumak için kullanılır.Küçük bir flanşla tasarlanmıştır.Kirleticilere karşı korumayı artırır ve tekrarlı işlemler sırasında boşa harcanan zamanı sınırlar. Malzeme: LDPE, PE Renk: Doğal renk, Kırmızı Seri Kodu: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | h | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Tam Malzeme | H | Uyumlu Diş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2056 TL - 10,3039 TL | 20400 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Doğal renk
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 5,2044 TL - 12,751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
Kırmızı
|
0.937 in
23.8 mm
|
5/8"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 2,9755 TL - 7,29 TL | 346656 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Doğal renk
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 6,6343 TL - 16,2542 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Kırmızı
|
1.811 in
46.0 mm
|
1/2"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 3,9533 TL - 9,6855 TL | 54000 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
Kırmızı
|
1.126 in
28.6 mm
|
Non Threaded
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 17,445 TL - 42,7403 TL | 7320 Stokta |
0.925 in
23.5 mm
|
Kırmızı
|
2.185 in
55.5 mm
|
Non Threaded
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 2,9335 TL - 7,1869 TL | 20646 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Kırmızı
|
0.752 in
19.1 mm
|
5/16"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 3,9639 TL - 9,7114 TL | 5000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Doğal renk
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 4,0584 TL - 9,9432 TL | 208 Stokta |
0.295 in
7.5 mm
|
Kırmızı
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non Threaded
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 5,5725 TL - 13,6526 TL | 4046 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
Doğal renk
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 6,8657 TL - 16,8211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
Doğal renk
|
0.661 in
16.8 mm
|
1"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 3,3434 TL - 8,1916 TL | 164428 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Doğal renk
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 1,861 TL - 4,5595 TL | 169575 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 3,1122 TL - 7,6249 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.378 in
9.6 mm
|
Doğal renk
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 3,9218 TL - 9,6085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
Doğal renk
|
0.492 in
12.5 mm
|
9/16"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 5,1624 TL - 12,648 TL | 12000 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Kırmızı
|
1.075 in
27.3 mm
|
Non Threaded
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 2,4708 TL - 6,0534 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.173 in
4.4 mm
|
Kırmızı
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non Threaded
|
Polyvinyl Chloride
|
|
|
||
| 1,7242 TL - 4,2245 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
Doğal renk
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 3,3015 TL - 8,0885 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Kırmızı
|
1.626 in
41.3 mm
|
1/4"
|
Polyvinyl Chloride
|
|
|
||
| 1,924 TL - 4,714 TL | 688000 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin