Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
BSP ve UNF dişleri korumak için kullanılır.Küçük bir flanşla tasarlanmıştır.Kirleticilere karşı korumayı artırır ve tekrarlı işlemler sırasında boşa harcanan zamanı sınırlar. Malzeme: LDPE, PE Renk: Natural, Red Seri Kodu: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | h | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Tam Malzeme | H | Uyumlu Diş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,924 TL - 4,714 TL | 777222 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
1,7242 TL - 4,2245 TL | 102000 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
Natural
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
4,458 TL - 10,9221 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
3,785 TL - 9,2736 TL | 632025 Stokta |
0.358 in
9.1 mm
|
Red
|
1.071 in
27.2 mm
|
Non Threaded
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
4,3844 TL - 10,7417 TL | 4347 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Red
|
0.827 in
21.0 mm
|
Non Threaded
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
5,0257 TL - 12,3131 TL | 85386 Stokta |
0.799 in
20.3 mm
|
Natural
|
0.571 in
14.5 mm
|
13/16
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
3,9218 TL - 9,6085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
Natural
|
0.492 in
12.5 mm
|
9/16"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
3,396 TL - 8,3203 TL | 30974 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
Natural
|
0.461 in
11.7 mm
|
1/2"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
12,3638 TL - 27,9349 TL | 9060 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Red
|
2.827 in
71.8 mm
|
5/8"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
17,445 TL - 42,7403 TL | 1036 Stokta |
0.925 in
23.5 mm
|
Red
|
2.185 in
55.5 mm
|
Non Threaded
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
4,2056 TL - 10,3039 TL | 19440 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
12,6261 TL - 30,9341 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.126 in
28.6 mm
|
Red
|
2.472 in
62.8 mm
|
1 1/8"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
15,2455 TL - 37,3515 TL | 54558 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
Red
|
2.303 in
58.5 mm
|
1 1/4"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
4,458 TL - 10,9221 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.563 in
14.3 mm
|
Red
|
1.323 in
33.6 mm
|
9/16"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
3,1438 TL - 7,7022 TL | 34976 Stokta |
0.504 in
12.8 mm
|
Natural
|
0.795 in
20.2 mm
|
Non Threaded
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
5,2044 TL - 12,751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
Red
|
0.937 in
23.8 mm
|
5/8"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
15,2455 TL - 37,3515 TL | 5088 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
Red
|
3.063 in
77.8 mm
|
7/8"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
8,9265 TL - 21,87 TL | 24472 Stokta |
1.173 in
29.8 mm
|
Natural
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
5,1624 TL - 12,648 TL | 948 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Red
|
1.075 in
27.3 mm
|
Non Threaded
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
3,9533 TL - 9,6855 TL | 3844 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
Red
|
1.126 in
28.6 mm
|
Non Threaded
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin