Menü Arama

Saplama Koruma Başlıkları

Stokta

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

BSP ve UNF dişleri korumak için kullanılır.Küçük bir flanşla tasarlanmıştır.Kirleticilere karşı korumayı artırır ve tekrarlı işlemler sırasında boşa harcanan zamanı sınırlar. Malzeme: LDPE, PE Renk: Doğal renk, Kırmızı Seri Kodu: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
55 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Renk h Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Tam Malzeme H Uyumlu Diş Tipi Satın Al
2,1029 TL - 5,152 TL 424956 Stokta
8.0 mm
Doğal renk
16.0 mm
Low Density Polyethylene
12,6261 TL - 30,9341 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.6 mm
Kırmızı
62.8 mm
1 1/8"
Low Density Polyethylene
3,8482 TL - 9,4281 TL 1946 Stokta
11.1 mm
Kırmızı
23.8 mm
7/16"
Low Density Polyethylene
12,3638 TL - 27,9349 TL 1020 Stokta
15.9 mm
Kırmızı
71.8 mm
5/8"
Low Density Polyethylene
4,2056 TL - 10,3039 TL 20400 Stokta
16.0 mm
Doğal renk
20.0 mm
Low Density Polyethylene
5,5725 TL - 13,6526 TL 4046 Stokta
24.0 mm
Doğal renk
18.0 mm
Low Density Polyethylene
4,9627 TL - 12,1587 TL 183 Stokta
20.0 mm
Doğal renk
20.0 mm
Low Density Polyethylene
5,0257 TL - 12,3131 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.3 mm
Doğal renk
14.5 mm
13/16
Low Density Polyethylene
5,3306 TL - 13,0601 TL 2560 Stokta
22.0 mm
Doğal renk
18.0 mm
Low Density Polyethylene
14,9301 TL - 36,5788 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.1 mm
Kırmızı
44.5 mm
1 1/12"
Low Density Polyethylene
14,089 TL - 34,518 TL 716 Stokta
25.4 mm
Kırmızı
62.8 mm
1"
Low Density Polyethylene
3,1438 TL - 7,7022 TL 34976 Stokta
12.8 mm
Doğal renk
20.2 mm
Low Density Polyethylene
3,785 TL - 9,2736 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.1 mm
Kırmızı
27.2 mm
Non Threaded
Low Density Polyethylene
4,458 TL - 10,9221 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.3 mm
Kırmızı
33.6 mm
9/16"
Low Density Polyethylene
8,6427 TL - 21,1745 TL 34092 Stokta
19.0 mm
Kırmızı
33.6 mm
3/4"
Low Density Polyethylene
15,2455 TL - 37,3515 TL 60800 Stokta
32.0 mm
Kırmızı
58.5 mm
1 1/4"
Low Density Polyethylene
3,1962 TL - 7,8308 TL 6171 Stokta
11.9 mm
Kırmızı
22.2 mm
Non Threaded
Low Density Polyethylene
4,0584 TL - 9,9432 TL 208 Stokta
7.5 mm
Kırmızı
38.1 mm
Non Threaded
Low Density Polyethylene
3,3015 TL - 8,0885 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Kırmızı
41.3 mm
1/4"
Polyvinyl Chloride
2,9755 TL - 7,29 TL 346656 Stokta
12.0 mm
Doğal renk
16.0 mm
Low Density Polyethylene
  • / 3
Flanşlı Kapak 8.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12758

Fiyat Aralığı
5,152 TL - 2,1029 TL

Stok Seviyeleri
424956 Stokta
Özellikler
  • d
    8.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Tip
    2
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Flanşlı Kapak 28.6 mm 62.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

11292

Fiyat Aralığı
30,9341 TL - 12,6261 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1 1/8"
  • Tip
    1
  • Renk
    Kırmızı
Flanşlı Kapak 11.1 mm 23.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

11906

Fiyat Aralığı
9,4281 TL - 3,8482 TL

Stok Seviyeleri
1946 Stokta
Özellikler
  • d
    11.1 mm
  • h
    23.8 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    7/16"
  • Tip
    1
  • Renk
    Kırmızı
Flanşlı Kapak 15.9 mm 71.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

60864

Fiyat Aralığı
27,9349 TL - 12,3638 TL

Stok Seviyeleri
1020 Stokta
Özellikler
  • d
    15.9 mm
  • h
    71.8 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    5/8"
  • Tip
    1
  • Renk
    Kırmızı
Flanşlı Kapak 16.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12766

Fiyat Aralığı
10,3039 TL - 4,2056 TL

Stok Seviyeleri
20400 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tip
    2
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Flanşlı Kapak 24.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12772

Fiyat Aralığı
13,6526 TL - 5,5725 TL

Stok Seviyeleri
4046 Stokta
Özellikler
  • d
    24.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tip
    2
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Flanşlı Kapak 20.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12770

Fiyat Aralığı
12,1587 TL - 4,9627 TL

Stok Seviyeleri
183 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tip
    2
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Flanşlı Kapak 20.3 mm 14.5 mm LDPE Natural

E-13/16

Fiyat Aralığı
12,3131 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    20.3 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    26.9 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    13/16
  • Tip
    1
Flanşlı Kapak 22.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12771

Fiyat Aralığı
13,0601 TL - 5,3306 TL

Stok Seviyeleri
2560 Stokta
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tip
    2
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Flanşlı Kapak 38.1 mm 44.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

60807

Fiyat Aralığı
36,5788 TL - 14,9301 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    38.1 mm
  • h
    44.5 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1 1/12"
  • Tip
    1
  • Renk
    Kırmızı
Flanşlı Kapak 25.4 mm 62.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

11270

Fiyat Aralığı
34,518 TL - 14,089 TL

Stok Seviyeleri
716 Stokta
Özellikler
  • d
    25.4 mm
  • h
    62.8 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1"
  • Tip
    1
  • Renk
    Kırmızı
Flanşlı Kapak 12.8 mm 20.2 mm LDPE - PIR Doğal renk

10719

Fiyat Aralığı
7,7022 TL - 3,1438 TL

Stok Seviyeleri
34976 Stokta
Özellikler
  • d
    12.8 mm
  • h
    20.2 mm
  • Tip
    2
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Flanşlı Kapak 9.1 mm 27.2 mm LDPE - PIR Kırmızı

10660

Fiyat Aralığı
9,2736 TL - 3,785 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    Non Threaded
  • Tip
    1
  • Renk
    Kırmızı
Flanşlı Kapak 14.3 mm 33.6 mm LDPE - PIR Kırmızı

10723

Fiyat Aralığı
10,9221 TL - 4,458 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    14.3 mm
  • h
    33.6 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    9/16"
  • Tip
    1
  • Renk
    Kırmızı
Flanşlı Kapak 19.0 mm 33.6 mm LDPE - PIR Kırmızı

10691

Fiyat Aralığı
21,1745 TL - 8,6427 TL

Stok Seviyeleri
34092 Stokta
Özellikler
  • d
    19.0 mm
  • h
    33.6 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/4"
  • Tip
    1
  • Renk
    Kırmızı
Flanşlı Kapak 32.0 mm 58.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

11319

Fiyat Aralığı
37,3515 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
60800 Stokta
Özellikler
  • d
    32.0 mm
  • h
    58.5 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1 1/4"
  • Tip
    1
  • Renk
    Kırmızı
Flanşlı Kapak 11.9 mm 22.2 mm LDPE - PIR Kırmızı

51051

Fiyat Aralığı
7,8308 TL - 3,1962 TL

Stok Seviyeleri
6171 Stokta
Özellikler
  • d
    11.9 mm
  • h
    22.2 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    Non Threaded
  • Tip
    1
  • Renk
    Kırmızı
Flanşlı Kapak 7.5 mm 38.1 mm LDPE - PIR Kırmızı

60273

Fiyat Aralığı
9,9432 TL - 4,0584 TL

Stok Seviyeleri
208 Stokta
Özellikler
  • d
    7.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    Non Threaded
  • Tip
    1
  • Renk
    Kırmızı
Flanşlı Kapak 6.4 mm 41.3 mm LDPE Red

51534

Fiyat Aralığı
8,0885 TL - 3,3015 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    6.4 mm
  • h
    41.3 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1/4"
  • Tip
    1
  • Renk
    Kırmızı
Flanşlı Kapak 12.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12760

Fiyat Aralığı
7,29 TL - 2,9755 TL

Stok Seviyeleri
346656 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Tip
    2
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene