Stud Mount Levelling Feet with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Tam Malzeme | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,7083 TL - 60,5354 TL | 22662 Stokta |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Low Density Polyethylene;Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,9055 TL - 8,9055 TL | 50025 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 218,6949 TL - 218,6949 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 163,18 TL - 163,18 TL | 540 Stokta |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 187,2576 TL - 187,2576 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropylene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 128,4833 TL - 128,4833 TL | 48 Stokta |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 8,9055 TL - 8,9055 TL | 342000 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 44,6852 TL - 44,6852 TL | 64695 Stokta |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 125,7495 TL - 125,7495 TL | 920 Stokta |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 129,6398 TL - 129,6398 TL | 2068 Stokta |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 218,4847 TL - 218,4847 TL | 2953 Stokta |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 13,7736 TL - 13,7736 TL | 391472 Stokta |
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 246,3473 TL - 246,3473 TL | 75 Stokta |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 133,8455 TL - 133,8455 TL | 1170 Stokta |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 127,9576 TL - 127,9576 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 145,6214 TL - 145,6214 TL | 4035 Stokta |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 163,6007 TL - 163,6007 TL | 140 Stokta |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 167,3858 TL - 167,3858 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 129,6398 TL - 129,6398 TL | 1802 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 195,3535 TL - 195,3535 TL | 90 Stokta |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin