Stud Mount Levelling Feet with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Tam Malzeme | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165,1778 TL - 165,1778 TL | 640 Stokta |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
129,6398 TL - 129,6398 TL | 160 Stokta |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
129,6398 TL - 129,6398 TL | 1908 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
195,3535 TL - 195,3535 TL | 90 Stokta |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
221,8492 TL - 221,8492 TL | 160 Stokta |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropylene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
117,7588 TL - 117,7588 TL | 359 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
29,3345 TL - 71,8697 TL | 14820 Stokta |
M10
|
2.559 in
65.0 mm
|
Nylon;Steel
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
25,3119 TL - 99,4953 TL | 430 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylene
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
161,3926 TL - 161,3926 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylene
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
30,277 TL - 118,3819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylene
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
120,5977 TL - 120,5977 TL | 470 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylene
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
101,3567 TL - 101,3567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylene
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
152,2454 TL - 152,2454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropylene
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
90,2117 TL - 90,2117 TL | 23312 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylene
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
113,8686 TL - 113,8686 TL | 80 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylene
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
95,5738 TL - 95,5738 TL | 14365 Stokta |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylene
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
171,0657 TL - 171,0657 TL | 230 Stokta |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropylene
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
143,6236 TL - 143,6236 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylene
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
85,0598 TL - 85,0598 TL | 6432 Stokta |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylene
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin