Saplamalı Tam Yüzey Flanş Koruyucu, yüksek basınçlı uygulamalarda tam yüzey kaplaması ve delik koruması sağlar. Tırnaklar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde geçirilerek tam oturur.
İyi kimyasal dirence sahip ekonomik malzemeden mamuldür. Bu ürünler SAE Kod 61 (3000 ila 5000 PSI arasında) ve SAE Kod 62 (6000 PSI) için koruma sağlar.
Malzeme: LLDPE, PE, LDPE, PP Renk: Red, Blue, Yellow Seri Kodu: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | D | Malzeme | Sınıf Basınç Derecesi | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71,7066 TL - 175,6814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
3.000 in
76.2 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
498751 | 57,3023 TL - 140,3907 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
3.020 in
76.7 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
|
25,7597 TL - 63,1113 TL | 5799 Stokta |
Red
|
6.000 in
152.4 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
32,0293 TL - 71,7544 TL | 4776 Stokta |
Blue
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
35,6314 TL - 80,08 TL | 140283 Stokta |
Red
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
65,7136 TL - 160,9984 TL | 16250 Stokta |
Red
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
80,5386 TL - 197,3196 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Red
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
62,0336 TL - 151,9825 TL | 2160 Stokta |
Blue
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
36,4102 TL - 81,9423 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
68,3421 TL - 167,4384 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
65,7136 TL - 160,9984 TL | 1148 Stokta |
Red
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
56,4611 TL - 138,3298 TL | 3650 Stokta |
Blue
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
73,9147 TL - 181,0911 TL | 28 Stokta |
Blue
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
30,7014 TL - 75,2185 TL | 333 Stokta |
Blue
|
0.500 in
12.7 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
70,6553 TL - 173,1055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Red
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
10,4022 TL - 10,4022 TL | 2969 Stokta |
Yellow
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
10,7704 TL - 10,7704 TL | 1784 Stokta |
Yellow
|
0.500 in
12.7 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
13,2298 TL - 32,4132 TL | 1250 Stokta |
Yellow
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
15,5281 TL - 28,7555 TL | 186 Stokta |
Yellow
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
6000
|
2
|
||
12,4567 TL - 12,4567 TL | 450 Stokta |
Blue
|
1.250 in
31.8 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin