Saplamalı Tam Yüzey Flanş Koruyucu, yüksek basınçlı uygulamalarda tam yüzey kaplaması ve delik koruması sağlar. Tırnaklar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde geçirilerek tam oturur.
İyi kimyasal dirence sahip ekonomik malzemeden mamuldür. Bu ürünler SAE Kod 61 (3000 ila 5000 PSI arasında) ve SAE Kod 62 (6000 PSI) için koruma sağlar.
Malzeme: LLDPE, PE, LDPE, PP Renk: Red, Blue, Yellow Seri Kodu: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | D | Malzeme | Sınıf Basınç Derecesi | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,6125 TL - 14,9528 TL | 3825 Stokta |
Red
|
2.000 in
50.8 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
17,0505 TL - 18,945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
5.000 in
127 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
11,4798 TL - 11,4798 TL | 52608 Stokta |
Yellow
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
13,6539 TL - 13,6539 TL | 10000 Stokta |
Blue
|
1.000 in
25.4 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
12,4567 TL - 12,4567 TL | 450 Stokta |
Blue
|
1.250 in
31.8 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
15,5281 TL - 28,7555 TL | 126 Stokta |
Yellow
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
6000
|
2
|
||
13,3825 TL - 16,5216 TL | 2987 Stokta |
Yellow
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
10,7704 TL - 10,7704 TL | 17976 Stokta |
Yellow
|
0.500 in
12.7 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
10,7704 TL - 10,7704 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
0.500 in
12.7 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
13,2298 TL - 32,4132 TL | 14625 Stokta |
Yellow
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
10,2192 TL - 10,2192 TL | 21000 Stokta |
Blue
|
0.750 in
19.1 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
12,8057 TL - 31,3742 TL | 8360 Stokta |
Yellow
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
10,4022 TL - 10,4022 TL | 2969 Stokta |
Yellow
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
12,4832 TL - 19,4184 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
3.500 in
88.9 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
6,9571 TL - 10,8221 TL | 70 Stokta |
Blue
|
1.250 in
31.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
6,2726 TL - 9,7574 TL | 99 Stokta |
Red
|
1.000 in
25.4 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
5,4465 TL - 8,4723 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
0.500 in
12.7 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
5,7592 TL - 8,9588 TL | 392 Stokta |
Red
|
0.750 in
19.1 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
5,9156 TL - 9,202 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
1.000 in
25.4 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
6,6502 TL - 10,3448 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Red
|
1.250 in
31.8 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin