Menü Arama

Sigorta Kapakları - Tutucu ve Kapak

Stokta

This fuse cover range provides the best insulation of sensitive circuit protection components. The hard PVC construction will protect fragile glass fuses from impact and help provide a more robust solution.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Genişlik Tam Malzeme Satın Al
4,889 TL - 4,889 TL 6001 Stokta
26.0 mm
%25 Cam Dolgulu Poliamid 6.6; Pirinç
11,9861 TL - 11,9861 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.2 mm
%25 Cam Dolgulu Poliamid 6.6; Pirinç
Sigorta Kapağı 26.0 mm (W) Glass-Filled Nylon 6/6;Brass Siyah

FC-320-NV

Fiyat Aralığı
4,889 TL - 4,889 TL

Stok Seviyeleri
6001 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    %25 Cam Dolgulu Poliamid 6.6; Pirinç
  • Stil
    Kapak
  • Uyumlu Fitil Çapı
    5.0 mm
  • Uyumlu Fitil Uzunluğu
    20.0 mm
Sigorta Kapağı 24.2 mm (W) Glass-Filled Nylon 6/6;Brass Siyah

FH-320-NV

Fiyat Aralığı
11,9861 TL - 11,9861 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    %25 Cam Dolgulu Poliamid 6.6; Pirinç
  • Stil
    Tutucu
  • Uyumlu Fitil Çapı
    5.0 mm
  • Uyumlu Fitil Uzunluğu
    20.0 mm