Fluid Absorption Plugs absorb excess fluids, helping to prevent leaks and contamination. They work with water, oil, fuel and other chemicals. They leave no residue behind, unlike traditional plugs. Suitable for metric and imperial threads, and simple boreholes.
Kimyasal dirence sahip çeşitli maddeleri emer.Diş veya delikte kalıntı bırakmadıkları için geleneksel tapalardan daha güvenli, daha basit ve temizdir.Benzersiz tasarımı hızlı ve kolay montaj ve söküme izin verir. Malzeme: PP, PE; PP Renk: Yellow Seri Kodu: SR1004
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | d | H | D | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M18 x 1;5
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1;5; 1/8 in - 28 BSP; 3/8 in - 24 UNF
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
|||
| 980000 Stokta |
3/4-14; 1-1/16-12
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
|||
| 2200 Stokta |
M20 x 1;5; 1/2 in - 14 BSP
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M22 x 1;5; 5/8 in - 14 BSP
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12 x 1;5
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/8 in - 19 BSP
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
BSP
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4 in - 19 BSP
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
BSP
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
UNF
|
|||
| 9400 Stokta |
1 in - 11 BSP; 1 5/16 in - 12 UNF
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
UNF
|
|||
| 2110900 Stokta |
M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
UNF
|
|||
| 2312000 Stokta |
M18 x 1;5
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm