Pipe Bevel Edge Protectors are essential to secure the pipe plug during handling, shipping, and storage. They are designed to fit firmly over the end of pipes ranging in size from 8"" to 120"", providing a safe and effective barrier against moisture, dirt, and other possible hazards.
It is simple to install by simply pounding the clamping system down. The clamping system will extend and press the protection against the inside of the pipe. Bevel protectors and pipe plugs are available in diameters ranging from 8"" to 64"" for maximum protection and pipe closure. Used in applications for oil and gas drilling rigs, construction sites, warehouses and factories.
Seri Kodu: SR1360
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | H | T | PS | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.056,6873 TL - 4.056,6873 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
44 in
1117.6 mm
|
||
3.679,3333 TL - 3.679,3333 TL | 125 Stokta |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
||
5.536,874 TL - 5.536,874 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
52 in
1320.8 mm
|
||
4.056,6873 TL - 4.056,6873 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
44 in
1117.6 mm
|
||
2.136,482 TL - 2.136,482 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
22 in
558.8 mm
|
||
1.459,4738 TL - 1.459,4738 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
3.366,0105 TL - 3.366,0105 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
38 in
965.2 mm
|
||
1.927,0395 TL - 1.927,0395 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
3.445,8133 TL - 3.445,8133 TL | 25 Stokta |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
||
4.899,8196 TL - 4.899,8196 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
48 in
1219.2 mm
|
||
3.205,4591 TL - 3.205,4591 TL | 250 Stokta |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
36 in
914.4 mm
|
||
6.462,4377 TL - 6.462,4377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
56 in
1422.4 mm
|
||
3.679,3333 TL - 3.679,3333 TL | 422 Stokta |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
||
3.366,0105 TL - 3.366,0105 TL | 25 Stokta |
|
7.874 in
200.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
38 in
965.2 mm
|
||
3.108,308 TL - 3.108,308 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
34 in
863.6 mm
|
||
1.459,4738 TL - 1.459,4738 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
1.072,4467 TL - 1.072,4467 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
1.927,0395 TL - 1.927,0395 TL | 40 Stokta |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
1.459,4738 TL - 1.459,4738 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
2.451,3818 TL - 2.451,3818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
26 in
660.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin