Pipe Bevel Edge Protectors are essential to secure the pipe plug during handling, shipping, and storage. They are designed to fit firmly over the end of pipes ranging in size from 8"" to 120"", providing a safe and effective barrier against moisture, dirt, and other possible hazards.
It is simple to install by simply pounding the clamping system down. The clamping system will extend and press the protection against the inside of the pipe. Bevel protectors and pipe plugs are available in diameters ranging from 8"" to 64"" for maximum protection and pipe closure. Used in applications for oil and gas drilling rigs, construction sites, warehouses and factories.
Seri Kodu: SR1360
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | H | T | PS | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.459,4738 TL - 1.459,4738 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
2.223,2241 TL - 2.223,2241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
24 in
609.6 mm
|
||
2.767,4381 TL - 2.767,4381 TL | 25 Stokta |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
30 in
762.0 mm
|
||
3.445,8133 TL - 3.445,8133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
||
1.072,4467 TL - 1.072,4467 TL | 25 Stokta |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin