Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6949 TL - 2,6949 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,3372 TL - 1,3372 TL | 122332 Stokta |
|
6.299 in
160.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 16,0265 TL - 16,0265 TL | 10973 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Siyah
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 13,0662 TL - 13,0662 TL | 1788 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Doğal renk
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 3,2461 TL - 3,2461 TL | 791694 Stokta |
|
15.157 in
385.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,3576 TL - 1,3576 TL | 297000 Stokta |
|
7.087 in
180.0 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,8012 TL - 0,8012 TL | 4072639 Stokta |
|
5.591 in
142.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 18,9867 TL - 18,9867 TL | 169932 Stokta |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Doğal renk
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 16,0265 TL - 16,0265 TL | 49464 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Doğal renk
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 10,2079 TL - 10,2079 TL | 1600 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Doğal renk
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 24,8053 TL - 24,8053 TL | 2528 Stokta |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Siyah
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 7,2371 TL - 7,2371 TL | 331212 Stokta |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Siyah
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1,3576 TL - 1,3576 TL | 2481786 Stokta |
|
7.087 in
180.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 3,2461 TL - 3,2461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
15.157 in
385.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 29,0927 TL - 29,0927 TL | 166662 Stokta |
|
35.984 in
914.0 mm
|
Siyah
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 22,9679 TL - 22,9679 TL | 78220 Stokta |
|
31.969 in
812.0 mm
|
Doğal renk
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,5297 TL - 0,5297 TL | 2052427 Stokta |
|
5.591 in
142.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,4801 TL - 1,4801 TL | 170663 Stokta |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,8359 TL - 0,8359 TL | 11145600 Stokta |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 61,2477 TL - 61,2477 TL | 1700 Stokta |
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Doğal renk
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin