Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2796 Stokta |
2.402 in
61.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Siyah
|
23.0 kg
23.0 kg
|
|||
| 11302 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Siyah
|
23.0 kg
23.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Silver
|
|
|||
| 600 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Sarı
|
|
|||
| 182805 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Yeşil
|
|
|||
| 61452 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Yeşil
|
|
|||
| 2916 Stokta |
2.681 in
68.1 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Siyah
|
10.0 kg
10.0 kg
|
|||
| 1114155 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Kırmızı
|
|
|||
| 678405 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Kırmızı
|
|
|||
| 474600 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Yeşil
|
|
|||
| 12282000 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Kırmızı
|
|
|||
| 393200 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Silver
|
|
|||
| 439365 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Sarı
|
|
|||
| 412875 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Yeşil
|
|
|||
| 242256 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Sarı
|
|
|||
| 19782 Stokta |
1.421 in
36.1 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 386048 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Kırmızı
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Silver
|
|
|||
| 589000 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Sarı
|
|
|||
| 309897 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Yeşil
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin