Menü Arama

Termostat

Stokta

These thermostats provide a simple, one dial operation to set cooling or heating temperatures. They come in an ABS plastic enclosure, complete with a 22mm operator and contact bok and meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65. Watertight, oil tight and corrosion resistant. Contacts are SPST at 10amps 600vac base mounted contacts with screw terminals. Conduit knockout holes are 13/16. UL/CSA/CE.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Toplam Derinlik Satın Al
535,0668 TL - 535,0668 TL 7758 Stokta
60.0 mm
38.0 mm
535,0668 TL - 535,0668 TL 49 Stokta
60.0 mm
38.0 mm
Termostat

1339709

Fiyat Aralığı
535,0668 TL - 535,0668 TL

Stok Seviyeleri
7758 Stokta
Özellikler
  • Fonksiyon
    Soğutma
  • Renk
    White
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Derinlik
    38.0 mm
  • Isı Aralığı
    -20 - 80 °C
Termostat

1339710

Fiyat Aralığı
535,0668 TL - 535,0668 TL

Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Fonksiyon
    Isıtma
  • Price per piece incl VAT
    358.4578 TRY
  • Renk
    White
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Derinlik
    38.0 mm