Menü Arama

Ters Kilitlemeli BDK Destekleri

Stokta

These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.

Series Code :SR2749

Seri Kodu: SR2749

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
258 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
5,6986 TL - 13,9617 TL 290 Stokta
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
11.0 mm
CBRLDS045A 5,4159 TL - 5,4159 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
4,3125 TL - 5,2547 TL 2346 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
6.0 mm
4,9623 TL - 6,1264 TL 15135 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
6,3422 TL - 6,3422 TL 3774 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
25.4 mm
4,4695 TL - 4,9662 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
5,7068 TL - 7,0453 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
3,4103 TL - 3,5497 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
6.0 mm
3,1002 TL - 3,2271 TL 4890492 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
4,3125 TL - 5,2547 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
5.0 mm
4,3125 TL - 5,2547 TL 145005 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
14.0 mm
5,0586 TL - 5,6205 TL 7990 Stokta
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
4,9623 TL - 6,1264 TL 33065 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.5 - 1.6 mm
12.0 mm
5,0438 TL - 5,0438 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
3,1002 TL - 3,2271 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
6.0 mm
4,3092 TL - 4,7747 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
16.0 mm
4,3125 TL - 5,2547 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
12.0 mm
4,3092 TL - 4,7747 TL 22590 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
16.0 mm
5,7068 TL - 7,0453 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.5 - 1.6 mm
8.0 mm
2,9038 TL - 3,5851 TL 448000 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
  • / 13
Ters Kilitli İzolatör 11.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

CBRLDS235A

Fiyat Aralığı
13,9617 TL - 5,6986 TL

Stok Seviyeleri
290 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    2.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Natural

CBRLDS045A

Fiyat Aralığı
5,4159 TL - 5,4159 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

RLCBSA-6-01

Fiyat Aralığı
5,2547 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
2346 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.5 mm
Ters Kilitli İzolatör 8.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

CRLCBSK-2-8-19

Fiyat Aralığı
6,1264 TL - 4,9623 TL

Stok Seviyeleri
15135 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 25.4 mm PA6 UL94 V-2 Natural

CBRLDS095A

Fiyat Aralığı
6,3422 TL - 6,3422 TL

Stok Seviyeleri
3774 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Natural

RCBSR-8-01

Fiyat Aralığı
4,9662 TL - 4,4695 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Oturma Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    8.7 mm
Ters Kilitli İzolatör 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

CRLCBSK-2-10-19

Fiyat Aralığı
7,0453 TL - 5,7068 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

RLCBSK-6-01

Fiyat Aralığı
3,5497 TL - 3,4103 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Black

RLCBSK-10-01BK

Fiyat Aralığı
3,2271 TL - 3,1002 TL

Stok Seviyeleri
4890492 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

RLCBSA-5-01

Fiyat Aralığı
5,2547 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap-Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.5 mm
Ters Kilitli İzolatör 14.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

RLCBSA-14-01

Fiyat Aralığı
5,2547 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
145005 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.5 mm
Ters Kilitli İzolatör 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Natural

RCBSR-10-01

Fiyat Aralığı
5,6205 TL - 5,0586 TL

Stok Seviyeleri
7990 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Oturma Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    8.7 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

CRLCBSK-2-12-01

Fiyat Aralığı
6,1264 TL - 4,9623 TL

Stok Seviyeleri
33065 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 7.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

CBRLDS020A

Fiyat Aralığı
5,0438 TL - 5,0438 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.0 mm PA6 UL94 V-2 Black

RLCBSK-2-6-01BK

Fiyat Aralığı
3,2271 TL - 3,1002 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 16.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

RLCBSK-2-16-01

Fiyat Aralığı
4,7747 TL - 4,3092 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

RLCBSA-12-01

Fiyat Aralığı
5,2547 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.5 mm
Ters Kilitli İzolatör 16.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

RLCBSK-16-01

Fiyat Aralığı
4,7747 TL - 4,3092 TL

Stok Seviyeleri
22590 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

CRLCBSK-2-8-01

Fiyat Aralığı
7,0453 TL - 5,7068 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Natural

CRCBSRE-6-01

Fiyat Aralığı
3,5851 TL - 2,9038 TL

Stok Seviyeleri
448000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Oturma Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm