Menü Arama

Vidalı Ara Parçası

Stokta

These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.

Series Code :SR2787

Seri Kodu: SR2787

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
206 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Yassılar Arası Mesafe Pano Kalınlık A Aralığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Tip Satın Al
19000 Stokta
4.0 mm
7.9 mm
35.7 mm
1682697 Stokta
4.0 mm
7.9 mm
6.4 mm
525340 Stokta
4.0 mm
12.7 mm
4004 Stokta
6.0 mm
M3
40.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
10868 Stokta
8.0 mm
M4
35.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
89300 Stokta
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
25500 Stokta
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
66500 Stokta
6.0 mm
M3
20.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
M4
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
48811 Stokta
8.0 mm
35.0 mm
300 Stokta
8.0 mm
M4
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
400 Stokta
8.0 mm
M4
40.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
104310 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
137088 Stokta
5.0 mm
8.0 mm
3104 Stokta
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
70822 Stokta
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
763686 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
30160 Stokta
6.0 mm
30.0 mm
  • / 11
Yaylı Kilit Destekleri 35.7 mm Doğal renk Nylon 6/6

TCBS-22.5-19


Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Doğal renk Nylon 6/6

TCBS-4-19


Stok Seviyeleri
1682697 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Doğal renk Nylon 6/6

100212700002


Stok Seviyeleri
525340 Stokta
Özellikler
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Kilit Destekleri M3 40.0 mm Black Nylon

310340759902


Stok Seviyeleri
4004 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M4 35.0 mm Black Nylon

310435659902


Stok Seviyeleri
10868 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 10.0 mm Black Nylon

310310659902


Stok Seviyeleri
89300 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Erkek-Dişi İzolatörler M3 30.0 mm Black PA

1317193


Stok Seviyeleri
25500 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
Yaylı Kilit Destekleri M3 20.0 mm Black Nylon

310320659902


Stok Seviyeleri
66500 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M4 12.0 mm Black Nylon

310412659902


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri 6.0 mm Siyah Nylon 6/6

1306295


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Renk
    Siyah
Erkek-Dişi İzolatörler 35.0 mm Siyah Nylon 6/6

1317191


Stok Seviyeleri
48811 Stokta
Özellikler
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 110 °C
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yaylı Kilit Destekleri M4 6.0 mm Black Nylon

310406659902


Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M4 40.0 mm Black Nylon

310440659902


Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm Siyah Nylon 6/6

1306292


Stok Seviyeleri
104310 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Renk
    Siyah
Erkek-Dişi İzolatörler 8.0 mm Siyah Nylon 6/6

1317188


Stok Seviyeleri
137088 Stokta
Özellikler
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 110 °C
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yaylı Kilit Destekleri M3 18.0 mm Black Nylon

310318759902


Stok Seviyeleri
3104 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M4 10.0 mm Black Nylon

310410659902


Stok Seviyeleri
70822 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 8.0 mm Black Nylon

310308659902


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri 15.0 mm Siyah Nylon 6/6

1306294


Stok Seviyeleri
763686 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Renk
    Siyah
Erkek-Dişi İzolatörler 30.0 mm Siyah Nylon 6/6

1317190


Stok Seviyeleri
30160 Stokta
Özellikler
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 110 °C
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB