Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCB. Available in three different types: Standard, Folding leg and Sealing.
Series Code :SR2762
Seri Kodu: SR2762
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Diş Boyutları | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Delik Boyutu | Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
|
|||
| 16700 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||
| 2993 Stokta |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
|||
| 1000 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||
| 12916 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
|||
| 19000 Stokta |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
|||
| 498 Stokta |
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|
|
|||
| 10500 Stokta |
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
|
|
|||
| 1044 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
|
|
|||
| 211299 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
|||
| 23800 Stokta |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.063 in
1.6 mm