Menü Arama

Vidalı Tampon Ayaklar

Stokta

Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.

Series Code :SR1590

Seri Kodu: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
48 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Taban Biçimi Taban Yüksekliği Tam Malzeme Taban Çapı Satın Al
5,4568 TL - 13,3694 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
Round
18.2 mm
Low Density Polyethylene
18.5 mm
315 Stokta
Grey
Hexagonal
10.5 mm
Galvanized Steel
35.0 mm
1,4298 TL - 1,4298 TL 8953952 Stokta
Natural
Round
High Density Polyethylene
24,3705 TL - 24,3705 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
Round
11.5 mm
Neoprene Rubber
19.1 mm
8,8423 TL - 8,8423 TL 560785 Stokta
Black
Round
7.1 mm
Neoprene Rubber
15.9 mm
45,8417 TL - 112,3124 TL 8064 Stokta
Black
Round
23.0 mm
Natural Rubber
35.0 mm
5,7092 TL - 13,9876 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
Round
8.0 mm
Natural Rubber
22.0 mm
41,1104 TL - 41,1104 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
Round
15.0 mm
Low Density Polyethylene
27.0 mm
  • / 3
Vidalı Ayaklar 18.5 mm 18.2 mm LDPE

50954

Fiyat Aralığı
13,3694 TL - 5,4568 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Low Density Polyethylene
  • Taban Malzemesi
    LDPE
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Vidalı Ayaklar - Taban Çapı - 35.0 mm | 1.378 in ; Taban Yüksekliği - 10.5 mm | 0.413 in ; Taban Malzemesi - EPDM ; Taban Biçimi - Altıgen

1220399


Stok Seviyeleri
315 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    EPDM
  • Taban Malzemesi
    EPDM
  • Taban Biçimi
    Hexagonal
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Galvanized Steel
Yatak Başı Pulu 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Natural

110726

Fiyat Aralığı
1,4298 TL - 1,4298 TL

Stok Seviyeleri
8953952 Stokta
Özellikler
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Round Round Vidalı Ayaklar

1339686

Fiyat Aralığı
24,3705 TL - 24,3705 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Neoprene Rubber
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Neoprene Rubber
Vidalı Ayaklar 15.9 mm (DIA) 7.1 mm (H) Rubber

1339688

Fiyat Aralığı
8,8423 TL - 8,8423 TL

Stok Seviyeleri
560785 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Neoprene Rubber
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Neoprene Rubber
Vidalı Ayaklar 35.0 mm 23.0 mm Rubber

20014940

Fiyat Aralığı
112,3124 TL - 45,8417 TL

Stok Seviyeleri
8064 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Natural Rubber
  • Taban Malzemesi
    Natural Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Natural Rubber
Vidalı Ayaklar 22.0 mm 8.0 mm Rubber

20014933

Fiyat Aralığı
13,9876 TL - 5,7092 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Natural Rubber
  • Taban Malzemesi
    Natural Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Natural Rubber
Vidalı Ayaklar 27.0 mm 15.0 mm LDPE

10626689

Fiyat Aralığı
41,1104 TL - 41,1104 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Low Density Polyethylene
  • Taban Malzemesi
    LDPE
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene