Side Release Plugs provide secure and convenient sealing for various applications. The side release mechanism allows for quick insertion and removal without the need for tools, ensuring a tight seal.
Malzeme: LDPE Renk: Natural Seri Kodu: SR1120
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | HD | Renk | Malzeme | OD | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115182 Stokta |
M22 x 1;5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
Metrik
|
2
|
|||
| 47500 Stokta |
M14 x 1;5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
0.528 in
13.4 mm
|
Metrik
|
1
|
|||
| 465628 | 390456 Stokta |
M16 x 1;5
|
0.925 in
23.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
0.598 in
15.2 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 112100 Stokta |
M16 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
Metrik
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
Metrik
|
2
|
|||
| 116400 Stokta |
M10 x 1;0
|
0.65 in
16.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrik
|
1
|
|||
| 370950 Stokta |
M14 x 1;5
|
0.827 in
21.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
0.516 in
13.1 mm
|
Metrik
|
2
|
|||
| 502645 Stokta |
M12 x 1;5
|
0.768 in
19.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
0.441 in
11.2 mm
|
Metrik
|
1
|
|||
| 1816144 Stokta |
M22 x 1;5
|
1.161 in
29.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
Metrik
|
1
|
|||
| 1452341 Stokta |
M10 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin