Menü Arama

Yapışkanlı Tam Yüzey Flanş Koruyucuları

Stokta

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

Yapışkanlı Tam Yüzey Flanş Koruyucuları, kolay yapışıp çıkan tasarımla yapışkan sırta sahiptir.

  • ‌Özel yapıştırıcı sıkıca yapışır ve normal koşullarda kalıntı bırakmaz.
  • 15 libre derecelendirmeyle ANSI B16.5 ve ASME B16.47 standartlarına uygundur.
Malzeme: PE Renk: Black Seri Kodu: SR1373

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
22 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) OD Satın Al
147,5001 TL - 229,4448 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
127.0 mm
254.0 mm
789,2997 TL - 789,2997 TL 10 Stokta
16 in
596.9 mm
  • / 2
Flanş Koruyucu 127.0 mm 254.0 mm PE Black

PG150-5A

Fiyat Aralığı
229,4448 TL - 147,5001 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    254.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    127.0 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ASME
  • Standart
    ANSI
Flanş Koruyucu 406.4 mm 596.9 mm PE Black

PG150-16A

Fiyat Aralığı
789,2997 TL - 789,2997 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • OD
    596.9 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    16 in
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ANSI
  • Standart
    ASME