Menü Arama

Yapraklı Menteşeler - Havşalı Montaj

Stokta

Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available. 

Series Code :SR5506

Seri Kodu: SR5506 ,SR5562

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
101 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kanat Kalınlığı Toplam Uzunluk Montaj Deliği Sayısı Bitir Malzeme Kanat Şekli Toplam Genişlik Satın Al
1.809,8063 TL - 2.171,7676 TL 55 Stokta
3.0 mm
100.0 mm
6
Clear Anodised
Alüminyum
Rectangular
82.5 mm
71,2861 TL - 85,5434 TL 6827 Stokta
1.5 mm
40.0 mm
4
Polished
Stainless Steel
Square
40.0 mm
49,4556 TL - 54,4206 TL 1232 Stokta
10.2 mm
48.0 mm
4
PA GF
Rectangular
48.0 mm
760,8062 TL - 912,9675 TL 4680 Stokta
3.0 mm
65.0 mm
4
Clear Anodised
Alüminyum
Rectangular
55.0 mm
98,8333 TL - 118,5999 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
40.0 mm
6
Polished
Stainless Steel
Rounded
81.0 mm
71,2861 TL - 85,5434 TL 21522 Stokta
1.5 mm
40.0 mm
4
Polished
Stainless Steel
Square
38.6 mm
90,8425 TL - 109,0109 TL 18774 Stokta
1.5 mm
20.0 mm
4
Polished
Stainless Steel
Rounded
75.0 mm
67,5011 TL - 81,0012 TL 1313 Stokta
1.0 mm
50.8 mm
6
Polished
Stainless Steel
Square
33.5 mm
100,6207 TL - 120,7448 TL 20 Stokta
1.5 mm
70.5 mm
4
Polished
Stainless Steel
Square
55.0 mm
122,2227 TL - 122,2227 TL 6150 Stokta
11.2 mm
35.0 mm
4
Natural
Nylon
Rectangular
30.0 mm
533,0207 TL - 639,6249 TL 1332 Stokta
3.0 mm
65.0 mm
4
Black Anodised
Alüminyum
Rectangular
55.0 mm
86,9522 TL - 104,3426 TL 3713 Stokta
1.5 mm
60.0 mm
6
Polished
Stainless Steel
Square
50.3 mm
540,433 TL - 648,5196 TL 200 Stokta
3.0 mm
65.0 mm
4
Clear Anodised
Alüminyum
Rectangular
55.0 mm
1285096 228,9988 TL - 274,7986 TL 19139 Stokta
3.0 mm
60.0 mm
4
Polished
Stainless Steel
Square
90.0 mm
1284316 62,7696 TL - 75,3236 TL 140 Stokta
1.5 mm
40.0 mm
5
Polished
Stainless Steel
Angled
55.0 mm
206,9075 TL - 248,289 TL 986 Stokta
5.2 mm
80.0 mm
5
Powder Coated
GF PA
Rectangular
40.0 mm
1284312 60,772 TL - 72,9264 TL 88058 Stokta
1.5 mm
40.0 mm
4
Polished
Stainless Steel
Square
39.0 mm
58,5446 TL - 58,5446 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.3 mm
48.0 mm
4
PA GF
Rectangular
47.5 mm
158,0767 TL - 221,3075 TL 21518 Stokta
4.0 mm
30.0 mm
4
Black Powder Coated
Die Cast Zinc Alloy
Square
30.0 mm
115,0251 TL - 138,0302 TL 840 Stokta
1.5 mm
30.0 mm
4
Polished
Stainless Steel
Rounded
45.0 mm
  • / 6
Yaprak Menteşe 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Clear

550041

Fiyat Aralığı
2.171,7676 TL - 1.809,8063 TL

Stok Seviyeleri
55 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    5.5 mm
  • Toplam Genişlik
    82.5 mm
  • Renk
    Clear
Yaprak Menteşe 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Silver

1284313

Fiyat Aralığı
85,5434 TL - 71,2861 TL

Stok Seviyeleri
6827 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Polished
Menteşe 48.0 mm 48.0 mm PA GF

466235

Fiyat Aralığı
54,4206 TL - 49,4556 TL

Stok Seviyeleri
1232 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    10.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    48.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    48.0 mm
  • Renk
    Black
Yaprak Menteşe 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Clear

550040

Fiyat Aralığı
912,9675 TL - 760,8062 TL

Stok Seviyeleri
4680 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    65.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    5.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Renk
    Clear
Yaprak Menteşe 81.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Silver

1285100

Fiyat Aralığı
118,5999 TL - 98,8333 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Genişlik
    81.0 mm
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Polished
Yaprak Menteşe 38.6 mm 40.0 mm 1.5 mm Silver

1284314

Fiyat Aralığı
85,5434 TL - 71,2861 TL

Stok Seviyeleri
21522 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Genişlik
    38.6 mm
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Polished
Yaprak Menteşe 75.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Silver

1284317

Fiyat Aralığı
109,0109 TL - 90,8425 TL

Stok Seviyeleri
18774 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.0 mm
  • Toplam Genişlik
    75.0 mm
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Polished
Yaprak Menteşe 33.5 mm 50.8 mm 1.0 mm Silver

1285097

Fiyat Aralığı
81,0012 TL - 67,5011 TL

Stok Seviyeleri
1313 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
  • Toplam Genişlik
    33.5 mm
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Polished
Menteşe 55.0 mm 70.5 mm Stainless Steel

1284315

Fiyat Aralığı
120,7448 TL - 100,6207 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    70.5 mm
  • Toplam Kalınlık
    1.5 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Renk
    Silver
Menteşe 30.0 mm 35.0 mm Nylon

498427

Fiyat Aralığı
122,2227 TL - 122,2227 TL

Stok Seviyeleri
6150 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    11.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    25.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Renk
    Black
Yaprak Menteşe 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Black

1334622

Fiyat Aralığı
639,6249 TL - 533,0207 TL

Stok Seviyeleri
1332 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    65.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Anodised
Yaprak Menteşe 50.3 mm 60.0 mm 1.5 mm Silver

1285098

Fiyat Aralığı
104,3426 TL - 86,9522 TL

Stok Seviyeleri
3713 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.3 mm
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Polished
Yaprak Menteşe 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Clear

1334621

Fiyat Aralığı
648,5196 TL - 540,433 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    65.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Renk
    Clear
  • Bitir
    Clear Anodised
Yaprak Menteşe 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm Silver

1285096

Fiyat Aralığı
274,7986 TL - 228,9988 TL

Stok Seviyeleri
19139 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    90.0 mm
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Polished
Yaprak Menteşe 55.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Silver

1284316

Fiyat Aralığı
75,3236 TL - 62,7696 TL

Stok Seviyeleri
140 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Polished
Yaprak Menteşe 40.0 mm 80.0 mm GF PA

550062

Fiyat Aralığı
248,289 TL - 206,9075 TL

Stok Seviyeleri
986 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    5.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    5.3 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Renk
    Black
Yaprak Menteşe 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Silver

1284312

Fiyat Aralığı
72,9264 TL - 60,772 TL

Stok Seviyeleri
88058 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Genişlik
    39.0 mm
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Polished
Menteşe 47.5 mm 48.0 mm PA GF

498429

Fiyat Aralığı
58,5446 TL - 58,5446 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    10.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    48.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.5 mm
  • Toplam Genişlik
    47.5 mm
  • Renk
    Black
Yaprak Menteşe 30.0 mm 30.0 mm Die Cast Zinc Alloy

1299123

Fiyat Aralığı
221,3075 TL - 158,0767 TL

Stok Seviyeleri
21518 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    7.5 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Renk
    Black
Yaprak Menteşe 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Silver

1285099

Fiyat Aralığı
138,0302 TL - 115,0251 TL

Stok Seviyeleri
840 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Genişlik
    45.0 mm
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Polished