Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available.
Series Code :SR5506
Seri Kodu: SR5506 ,SR5562
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanat Kalınlığı | Toplam Uzunluk | Montaj Deliği Sayısı | Bitir | Malzeme | Kanat Şekli | Toplam Genişlik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71,2861 TL - 85,5434 TL | 6827 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polished
|
Stainless Steel
|
Square
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
49,4556 TL - 54,4206 TL | 1232 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Rectangular
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
760,8062 TL - 912,9675 TL | 4680 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Clear Anodised
|
Alüminyum
|
Rectangular
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
1284316 | 62,7696 TL - 75,3236 TL | 140 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Polished
|
Stainless Steel
|
Angled
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
206,9075 TL - 248,289 TL | 986 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
5
|
Powder Coated
|
GF PA
|
Rectangular
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
158,0767 TL - 221,3075 TL | 21518 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Black Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Square
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1284312 | 60,772 TL - 72,9264 TL | 88058 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polished
|
Stainless Steel
|
Square
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
98,8333 TL - 118,5999 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Polished
|
Stainless Steel
|
Rounded
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
58,5446 TL - 58,5446 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.406 in
10.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Rectangular
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
249,5015 TL - 249,5015 TL | 460 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Polished
|
Stainless Steel
|
Angled
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1285096 | 228,9988 TL - 274,7986 TL | 19139 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Polished
|
Stainless Steel
|
Square
|
3.543 in
90.0 mm
|
|
71,2861 TL - 85,5434 TL | 21522 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polished
|
Stainless Steel
|
Square
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
90,8425 TL - 109,0109 TL | 18774 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Polished
|
Stainless Steel
|
Rounded
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
115,0251 TL - 138,0302 TL | 840 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Polished
|
Stainless Steel
|
Rounded
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1.298,9961 TL - 1.558,7953 TL | 256 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Black Anodised
|
Alüminyum
|
Rectangular
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
122,2227 TL - 122,2227 TL | 6150 Stokta |
0.441 in
11.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4
|
Natural
|
Nylon
|
Rectangular
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
540,433 TL - 648,5196 TL | 200 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Clear Anodised
|
Alüminyum
|
Rectangular
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
86,9522 TL - 104,3426 TL | 3713 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Polished
|
Stainless Steel
|
Square
|
1.98 in
50.3 mm
|
||
533,0207 TL - 639,6249 TL | 1332 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Black Anodised
|
Alüminyum
|
Rectangular
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
130,6036 TL - 182,845 TL | 828 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Chrome Plated
|
Zinc Alloy
|
Square
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin