Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.
The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.
The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.
Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.
Series Code :SR1706
Seri Kodu: SR1706
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı | Uyumlu Delik Çapı | Toplam Çap | Renk | Azami Pano Kalınlığı | Tam Malzeme | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1852704 Stokta |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Siyah
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamid 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.858 in
21.8 mm
|
Siyah
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.937 in
23.8 mm
|
Siyah
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
|||
| 404865 Stokta |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
| 36000 Stokta |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamid 66
|
0.26 in
6.6 mm
|
|||
| 110522 | 96349 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 105600 Stokta |
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
Siyah
|
0.122 in
3.1 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Siyah
|
0.138 in
3.5 mm
|
Poliamid 66
|
0.413 in
10.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.705 in
17.9 mm
|
Siyah
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
|||
| 5016 Stokta |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| 2550 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.811 in
46.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
5.22 in
132.6 mm
|
Siyah
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamid 66
|
0.72 in
18.3 mm
|
|||
| 1778 Stokta |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
Siyah
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamid 66
|
0.717 in
18.2 mm
|
|||
| 428961 Stokta |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
| 6336 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin