Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burçlar

Stokta

Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.

The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.

The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.

Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.

  • Materials: Nylon 6/6 and Heat Stabilised Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1706

Seri Kodu: SR1706

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
148 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı Uyumlu Delik Çapı Toplam Çap Renk Azami Pano Kalınlığı Tam Malzeme Toplam Yükseklik Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.1 mm
Siyah
1.57 mm
Poliamid 66
6.35 mm
1023 Stokta
18.2 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
45600 Stokta
31.5 mm
Siyah
3.3 mm
Poliamid 66
11.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.8 mm
Siyah
2.3 mm
Poliamid 66
11.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
Siyah
1.57 mm
Poliamid 66
6.0 mm
290944 Stokta
7.9 mm
12.7 mm
14.7 mm
Siyah
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
574200 Stokta
24.2 mm
Siyah
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
45825 Stokta
33.3 mm
Siyah
3.2 mm
Nylon 6
11.5 mm
52380 Stokta
28.6 mm
Siyah
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
316896 Stokta
24.2 mm
Siyah
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
9000 Stokta
12.7 mm
15.9 mm
Siyah
3.2 mm
Heat Stabilized Nylon 6/6
10.3 mm
37000 Stokta
9.9 mm
14.3 mm
16.7 mm
Siyah
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
89300 Stokta
41.7 mm
50.8 mm
54.0 mm
Siyah
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.5 mm
25.4 mm
28.6 mm
Beyaz
3.2 mm
Heat Stabilized Nylon 6/6
11.5 mm
153516 Stokta
12.7 mm
15.9 mm
17.9 mm
Siyah
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
1800 Stokta
93.0 mm
Siyah
6.3 mm
Heat Stabilized Nylon 6/6
18.2 mm
300000 Stokta
9.5 mm
12.7 mm
14.3 mm
Siyah
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
2999 Stokta
6.4 mm
11.1 mm
13.5 mm
Siyah
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.9 mm
44.5 mm
47.6 mm
Siyah
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
2000 Stokta
9.5 mm
19.1 mm
21.4 mm
Siyah
3.2 mm
Heat Stabilized Nylon 6/6
10.3 mm
  • / 8
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-13


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.57 mm
  • Toplam Çap
    15.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.35 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-17


Stok Seviyeleri
1023 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    18.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-2428


Stok Seviyeleri
45600 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.3 mm
  • Toplam Çap
    31.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-1822


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.3 mm
  • Toplam Çap
    24.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-3


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.57 mm
  • Toplam Çap
    9.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç 12.7 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Siyah

22MP05005


Stok Seviyeleri
290944 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    12.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    14.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    7.9 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6 Siyah

22MP08109


Stok Seviyeleri
574200 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    24.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6 Siyah

22MP11815


Stok Seviyeleri
45825 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    33.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6 Siyah

22MP08110


Stok Seviyeleri
52380 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    28.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6 Siyah

22MP07510


Stok Seviyeleri
316896 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    24.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6
Yaylı Geçmeli Burç - Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.125 in ; Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı 12.7 mm | 0.500 in

22MP06259


Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    15.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    12.7 mm
  • Burç Tipi
    Kapalı
Yaylı Geçmeli Burç 14.3 mm 9.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Siyah

22MP05626


Stok Seviyeleri
37000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    14.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    16.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    9.9 mm
Yaylı Geçmeli Burç 50.8 mm 41.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Siyah

22MP20026


Stok Seviyeleri
89300 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    50.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    54.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    41.7 mm
Yaylı Geçmeli Burç 25.4 mm 19.5 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Beyaz

22MP10012W


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    25.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    28.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    19.5 mm
Yaylı Geçmeli Burçlar - Kapalı Siyah 15.9 mm (HD)

22MP01050


Stok Seviyeleri
153516 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    15.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Çap
    17.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    12.7 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6 Siyah

22MP35047


Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.3 mm
  • Toplam Çap
    93.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    18.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
Yaylı Geçmeli Burçlar - Kapalı Siyah 12.7 mm (HD)

22MP01030


Stok Seviyeleri
300000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    12.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Çap
    14.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    9.5 mm
Yaylı Geçmeli Burç 11.1 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Siyah

22MP04376


Stok Seviyeleri
2999 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    13.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    6.4 mm
Yaylı Geçmeli Burç 44.5 mm 34.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Siyah

22MP17522


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    44.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    47.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    34.9 mm
Yaylı Geçmeli Burç 19.1 mm 9.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Siyah

22MP07506


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    19.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    21.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    9.5 mm