Used for locating, positioning, indexing and securing. Our Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. Suitable for gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.
Series Code :SR5409
Seri Kodu: SR5409
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Burun Malzemesi | Nihai Uç Kuvveti | Burun Tipi | Başlangıç Uç Kuvveti | Gövde Malzemesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491249 | 61,8703 TL - 61,8703 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Burnished Steel
|
70.00 N
70.00 N
|
Bilye
|
40.00 N
40.00 N
|
Burnished Steel
|
|
177,7815 TL - 177,7815 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
Stainless Steel
|
140.00 N
140.00 N
|
Bilye
|
85.00 N
85.00 N
|
Stainless Steel
|
||
44,1268 TL - 44,1268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Burnished Steel
|
11.00 N
11.00 N
|
Bilye
|
7.00 N
7.00 N
|
Burnished Steel
|
||
75,9113 TL - 75,9113 TL | 71 Stokta |
M16
|
Burnished Steel
|
165.00 N
165.00 N
|
Bilye
|
80.00 N
80.00 N
|
Burnished Steel
|
||
217,4965 TL - 217,4965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Stainless Steel
|
100.00 N
100.00 N
|
Bilye
|
60.00 N
60.00 N
|
Stainless Steel
|
||
69,3579 TL - 69,3579 TL | 8 Stokta |
M12
|
Burnished Steel
|
80.00 N
80.00 N
|
Bilye
|
50.00 N
50.00 N
|
Burnished Steel
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin