Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | Renk | h | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4101 TL - 6,1742 TL | 1098 Stokta |
1.433 in
36.4 mm
|
17⁄16" x 12
|
Blue
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
2,0817 TL - 5,1004 TL | 884748 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 ” x 19
|
Yellow
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gas Dişler
|
1
|
||
3,0071 TL - 7,3673 TL | 334373 Stokta |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-14
|
Yellow
|
0.937 in
23.8 mm
|
Gas Dişler
|
1
|
||
2,7863 TL - 6,8263 TL | 170422 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-14
|
Yellow
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gas Dişler
|
1
|
||
13,0375 TL - 31,9421 TL | 33600 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12
|
Natural
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF Dişleri
|
2
|
||
2,7863 TL - 6,8263 TL | 8010912 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8” x 14
|
Blue
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
2,7231 TL - 6,6716 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Yellow
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
||
2,9439 TL - 2,9439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Black
|
0.437 in
11.1 mm
|
Dişsiz
|
1
|
||
1,6402 TL - 4,0185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Yellow
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
||
2,3867 TL - 5,8474 TL | 199962 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Yellow
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
||
2,4918 TL - 6,105 TL | 180000 Stokta |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-14
|
Yellow
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gas Dişler
|
1
|
||
2,1658 TL - 5,3064 TL | 566154 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Natural
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF Dişleri
|
2
|
||
3,2594 TL - 7,9856 TL | 118986 Stokta |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF Dişleri
|
2
|
||
3,5223 TL - 3,5223 TL | 196000 Stokta |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Natural
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
6,4767 TL - 6,4767 TL | 2000 Stokta |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Natural
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
1,8189 TL - 4,4564 TL | 150958 Stokta |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4
|
Blue
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT Dişleri
|
2
|
||
2,965 TL - 2,965 TL | 33462 Stokta |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Natural
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
12,1964 TL - 29,8813 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.339 in
59.4 mm
|
2
|
Blue
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT Dişleri
|
2
|
||
1,9557 TL - 4,7913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Blue
|
0.461 in
11.7 mm
|
UNF Dişleri
|
2
|
||
7,0655 TL - 7,0655 TL | 3738 Stokta |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Natural
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin