Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | Renk | h | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5981 TL - 3,9154 TL | 88552 Stokta |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2
|
Blue
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT Dişleri
|
2
|
||
3,4074 TL - 4,7704 TL | 256380 Stokta |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3⁄16" x 12
|
Blue
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
2,1449 TL - 5,255 TL | 63120 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
9⁄16” x 18
|
Blue
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
2,3026 TL - 5,6414 TL | 74998 Stokta |
0.673 in
17.1 mm
|
11⁄16" x 16
|
Blue
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
10,5037 TL - 25,7341 TL | 299 Stokta |
1.669 in
42.4 mm
|
111⁄16” x 12
|
Blue
|
0.827 in
21.0 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
3,8454 TL - 5,3836 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Blue
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
3,354 TL - 8,2173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.051 in
26.7 mm
|
11⁄16" x 12
|
Blue
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
2,229 TL - 5,461 TL | 272232 Stokta |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8” x 18
|
Blue
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
2,9019 TL - 7,1096 TL | 23930 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Blue
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
2,2394 TL - 5,4867 TL | 11893 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
1-14
|
Natural
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF Dişleri
|
2
|
||
1,3458 TL - 3,2971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8
|
Blue
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT Dişleri
|
2
|
||
2,1658 TL - 5,3064 TL | 42816 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Blue
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF Dişleri
|
2
|
||
1,5665 TL - 3,8381 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.362 in
9.2 mm
|
3⁄8" x 24
|
Blue
|
0.437 in
11.1 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
3,701 TL - 9,0675 TL | 5991 Stokta |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF Dişleri
|
2
|
||
3,4661 TL - 6,4188 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Blue
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF Dişleri
|
2
|
||
2,618 TL - 6,414 TL | 46425 Stokta |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF Dişleri
|
2
|
||
3,2594 TL - 7,9856 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12
|
Blue
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF Dişleri
|
2
|
||
12,6169 TL - 30,9116 TL | 33 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Blue
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
16,1919 TL - 39,67 TL | 2360 Stokta |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12
|
Natural
|
1.201 in
30.5 mm
|
UNF Dişleri
|
2
|
||
1,6086 TL - 3,9411 TL | 99358 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Blue
|
0.461 in
11.7 mm
|
UNF Dişleri
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin