Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.
Kir, toz ve döküntülerden korur.Su tesisatı, Isıtma, Soğutma ve Havalandırma (HVAC) ve endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır.Azami 79,4 C ısıya dayanıklıdır. Malzeme: LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SR1387
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | h | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 126000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 432250 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 42500 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 93600 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
| 768000 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
| 975 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
|||
| 5250 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 10640 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
| 18000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 150000 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 2160 Stokta |
2.126 in
54.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
|||
| 277200 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 34000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin