Yivli Boru Ucu Tapaları, boru ve tüp uçlarını güvenli bir şekilde kapatmak için tasarlanmıştır. Tapanın dış çapındaki düz cidar, eşleşen borunun iç çapıyla güvenli bir sürtünme oluşturarak, boruya kirleticilerin girmesini engelleyen mükemmel bir koruma sağlar.
Çeşitli boyutlardaki NPT ve sondaj borularına uyum için her biri esnek dişlere sahip iki modelde mevcuttur. Sıkı geçen tasarımla kolayca takılıp çıkarılır.
Çok çeşitli endüstrilerde mekanik ve mühendislik kullanımları için idealdir.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Mavi, Kırmızı, Siyah Seri Kodu: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | D | H | Tip | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16000 Stokta |
0.465 in
11.8 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 36000 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
5
|
2.402 in
61.0 mm
|
|||
| 74800 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.622 in
15.8 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
5
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 20000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
5
|
1.839 in
46.7 mm
|
|||
| 492224 | 11200 Stokta |
2.374 in
60.3 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
5
|
3.48 in
88.4 mm
|
||
| 20000 Stokta |
1.138 in
28.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
5
|
2.146 in
54.5 mm
|
|||
| 8000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
5
|
1.185 in
30.1 mm
|
|||
| 81900 Stokta |
1.02 in
25.9 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
5
|
1.839 in
46.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.917 in
48.7 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
5
|
2.913 in
74.0 mm
|
|||
| 15400 Stokta |
0.606 in
15.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
5
|
1.185 in
30.1 mm
|
|||
| 4500 Stokta |
1.154 in
29.3 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
5
|
2.154 in
54.7 mm
|
|||
| 6300 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
4.484 in
113.9 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
5
|
4.449 in
113.0 mm
|
|||
| 43700 Stokta |
1.413 in
35.9 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
5
|
2.402 in
61.0 mm
|
|||
| 207900 Stokta |
1.122 in
28.5 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 323500 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
1
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 8750 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 72000 Stokta |
0.622 in
15.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
1
|
0.622 in
15.8 mm
|
|||
| 56000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 1250 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin