Yumuşak Tırtıllı Kapaklar boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Tırtıllı bir dış yapısı vardır ve daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: TPE Renk: Blue Seri Kodu: SRF0010
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | D | H | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289200 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 ; 3/8 in
|
Mavi
|
TPE
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metrik Dişler
|
|||
| 300 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
M10 ; M12 ; 1/8 in ; 1/2 in ; 9/16 in
|
Mavi
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 28400 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
M14 ; 1/4 in ; 5/8 in
|
Mavi
|
TPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 61200 Stokta |
1.744 in
44.3 mm
|
M50 ; 1-1/2 in
|
Mavi
|
TPE
|
|
1.039 in
26.4 mm
|
Metrik Dişler
|
|||
| 55860 Stokta |
2.323 in
59.0 mm
|
Non Threaded
|
Mavi
|
TPE
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
Dişsiz
|
|||
| 7200 Stokta |
1.248 in
31.7 mm
|
M32 ; M36 ; 1 in ; 1-3/8 in
|
Mavi
|
TPE
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 494 Stokta |
0.319 in
8.1 mm
|
M8 . 3/8 . 7/16
|
Mavi
|
TPE
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 135000 Stokta |
1.476 in
37.5 mm
|
M40 ; 1-1/4 in ; 1-1/2 in
|
Mavi
|
TPE
|
|
0.819 in
20.8 mm
|
Metrik Dişler
|
|||
| 191900 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
M20 ; M22 ; 1/2 in
|
Mavi
|
TPE
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Metrik Dişler
|
|||
| 55100 Stokta |
1.016 in
25.8 mm
|
Non Threaded
|
Mavi
|
TPE
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
Dişsiz
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
M25 ; M26 ; 3/4 in
|
Mavi
|
TPE
|
1.079 in
27.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Metrik Dişler
|
|||
| 31500 Stokta |
1.394 in
35.4 mm
|
M32 - M36; 1 in; 1-3/8 in
|
Mavi
|
TPE
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Metrik
|
|||
| 91692 Stokta |
0.681 in
17.3 mm
|
M169; 5/8 in; 3/8 in
|
Mavi
|
TPE
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
|||
| 98 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
M40; 1-1/4 in; 1-1/2 in
|
Mavi
|
TPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
UNF
|
|||
| 63000 Stokta |
0.819 in
20.8 mm
|
M20-M22; 1/2 in
|
Mavi
|
TPE
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
Metrik
|
|||
| 300000 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
M14; 1/2 - 9/16 in; 1/4 in
|
Mavi
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
|||
| 51300 Stokta |
1.008 in
25.6 mm
|
M25-M26; 3/4 in
|
Mavi
|
TPE
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrik
|
|||
| 1600 Stokta |
1.909 in
48.5 mm
|
M50; 1-1/2 in
|
Mavi
|
TPE
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
UNF
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.445 in
11.3 mm
|
M10 - M12; 3/8 - 7/16 in; 1/8 in
|
Mavi
|
TPE
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
|||
| 49 Stokta |
2.441 in
62.0 mm
|
M56 - M58; 2 in
|
Mavi
|
TPE
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm