Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Malzeme: HDPE, PA Renk: Black, Grey Seri Kodu: SR1571, SR5438
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | Renk | Vida Boyutu | h | Azami Statik Yük Kapasitesi | D | Uyumlu Et Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254,4432 TL - 623,3859 TL | 120 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
Black
|
M10
|
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
31,4374 TL - 77,0217 TL | 1142 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Black
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
7,5254 TL - 14,4379 TL | 65065 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
21,4489 TL - 52,5498 TL | 10332 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
27,3369 TL - 66,9754 TL | 1019 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Black
|
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
257,3872 TL - 630,5986 TL | 720 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Black
|
M10
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
21,1335 TL - 51,7771 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
Black
|
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
257,3872 TL - 257,3872 TL | 23 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Black
|
M16
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
253,2165 TL - 298,778 TL | 48 Stokta |
1.929 in
49.0 mm
|
Black
|
M16
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
517,9132 TL - 517,9132 TL | 24 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
Black
|
M16
|
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
10,4721 TL - 25,6567 TL | 1392 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Grey
|
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
28,0728 TL - 68,7784 TL | 1472 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Grey
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
33,7505 TL - 82,6887 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.925 in
23.5 mm
|
Black
|
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
279,2567 TL - 684,179 TL | 22 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
Black
|
M10
|
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
253,2165 TL - 298,778 TL | 48 Stokta |
1.929 in
49.0 mm
|
Black
|
M20
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
599,5648 TL - 599,5648 TL | 360 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
Black
|
M20
|
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
21,8694 TL - 53,5802 TL | 893 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Black
|
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
43,9493 TL - 107,6758 TL | 34 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Black
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
14,6147 TL - 35,8059 TL | 5531 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
23,6569 TL - 57,9595 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin