Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.
Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.
Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.
Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bitir | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,8534 TL - 35,8534 TL | 6264 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
36,9047 TL - 36,9047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
35,7482 TL - 35,7482 TL | 7380 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
40,2692 TL - 40,2692 TL | 16 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
62,6645 TL - 62,6645 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
8,3797 TL - 8,3797 TL | 73185 Stokta |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
46,8933 TL - 46,8933 TL | 3150 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
48,996 TL - 48,996 TL | 7633 Stokta |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
36,2739 TL - 36,2739 TL | 47904 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
19,6615 TL - 19,6615 TL | 551 Stokta |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
42,4772 TL - 42,4772 TL | 136 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
7,1706 TL - 7,1706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
35,643 TL - 35,643 TL | 136204 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
37,3492 TL - 41,4992 TL | 22158 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,6765 TL - 6,6765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
37,9562 TL - 37,9562 TL | 33326 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
41,6361 TL - 41,6361 TL | 25590 Stokta |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
39,2179 TL - 39,2179 TL | 25857 Stokta |
Stainless Steel
|
Stainless Steel
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
16,6124 TL - 16,6124 TL | 79410 Stokta |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
53,155 TL - 116,8242 TL | 13188 Stokta |
Nickel Plated
|
Brass
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin