Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz Metal Ara Parçaları

Stokta

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.

Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • DIN Rated.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
81 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bitir Malzeme İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
5,2957 TL - 6,538 TL 31344 Stokta
Nickel Plated
Brass
2.5 mm
5.0 mm
1.0 mm
10,104 TL - 12,4741 TL 603162 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
7,003 TL - 7,781 TL 35088 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
18,4191 TL - 22,7396 TL 14098 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
18.0 mm
8,7919 TL - 9,7687 TL 505332 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
31,8301 TL - 39,2965 TL 41800 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
20.0 mm
141792 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
2.0 mm
9,4707 TL - 11,6922 TL 65474 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
5,3203 TL - 6,5683 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nickel Plated
Brass
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
16,6753 TL - 20,5868 TL 199940 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
20.0 mm
12,3034 TL - 15,1894 TL 177232 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
4.0 mm
23,3917 TL - 28,8786 TL 64600 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
20.0 mm
15,4089 TL - 19,0234 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
8.0 mm
14,582 TL - 18,0025 TL 24000 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
16,1664 TL - 19,9585 TL 19456 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
6.0 mm
8,8168 TL - 9,7965 TL 2262312 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
3.0 mm
7,7298 TL - 8,5887 TL 409680 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
5,5763 TL - 6,8843 TL 3383 Stokta
Nickel Plated
Brass
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
29,1907 TL - 36,0379 TL 89737 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
9,8843 TL - 10,9827 TL 30772 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
2.0 mm
  • / 5
Diş Açılmamış Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Brass

311250140050

Fiyat Aralığı
6,538 TL - 5,2957 TL

Stok Seviyeleri
31344 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    1.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Brass

311430640050

Fiyat Aralığı
12,4741 TL - 10,104 TL

Stok Seviyeleri
603162 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Brass

311320140050

Fiyat Aralığı
7,781 TL - 7,003 TL

Stok Seviyeleri
35088 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    1.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 18.0 mm Brass

311431840050

Fiyat Aralığı
22,7396 TL - 18,4191 TL

Stok Seviyeleri
14098 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Brass

311430440050

Fiyat Aralığı
9,7687 TL - 8,7919 TL

Stok Seviyeleri
505332 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 20.0 mm Brass

311532040050

Fiyat Aralığı
39,2965 TL - 31,8301 TL

Stok Seviyeleri
41800 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 2.0 mm Brass

311530240050


Stok Seviyeleri
141792 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 9.0 mm Brass

311320940050

Fiyat Aralığı
11,6922 TL - 9,4707 TL

Stok Seviyeleri
65474 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Brass

311250540050

Fiyat Aralığı
6,5683 TL - 5,3203 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 20.0 mm Brass

311322040050

Fiyat Aralığı
20,5868 TL - 16,6753 TL

Stok Seviyeleri
199940 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 4.0 mm Brass

311530440050

Fiyat Aralığı
15,1894 TL - 12,3034 TL

Stok Seviyeleri
177232 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 20.0 mm Brass

311432040050

Fiyat Aralığı
28,8786 TL - 23,3917 TL

Stok Seviyeleri
64600 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 8.0 mm Brass

311530840050

Fiyat Aralığı
19,0234 TL - 15,4089 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
12.0 mm

311431240050

Fiyat Aralığı
18,0025 TL - 14,582 TL

Stok Seviyeleri
24000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
6.0 mm

311530640050

Fiyat Aralığı
19,9585 TL - 16,1664 TL

Stok Seviyeleri
19456 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
3.0 mm

311430340050

Fiyat Aralığı
9,7965 TL - 8,8168 TL

Stok Seviyeleri
2262312 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
4.0 mm

311320440050

Fiyat Aralığı
8,5887 TL - 7,7298 TL

Stok Seviyeleri
409680 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Brass

311250440050

Fiyat Aralığı
6,8843 TL - 5,5763 TL

Stok Seviyeleri
3383 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 18.0 mm Brass

311531840050

Fiyat Aralığı
36,0379 TL - 29,1907 TL

Stok Seviyeleri
89737 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 2.0 mm Brass

311430240050

Fiyat Aralığı
10,9827 TL - 9,8843 TL

Stok Seviyeleri
30772 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass