Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz POM Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded POM spacers are highly versatile components that offer exceptional functionality and reliability in a wide range of applications. These spacers are made from high-quality polyoxymethylene (POM), also known as acetal, which provides excellent mechanical properties and durability. The main characteristic of round unthreaded POM spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in various sizes and lengths, these spacers offer flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded POM spacers is their outstanding mechanical strength. The POM material used in their construction provides high tensile and flexural strength, making them suitable for applications that require load-bearing capabilities. These spacers also exhibit excellent dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded POM spacers offer excellent resistance to wear, abrasion, and impact, making them ideal for applications that involve repetitive movements or exposure to harsh conditions.

  • Material: POM, Nylon
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 HB, UL94 V-2, UL94 V-0

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
79 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
2,8816 TL - 2,8816 TL 233100 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
20.0 mm
2,8524 TL - 2,8524 TL 6024 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
2,1904 TL - 2,1904 TL 13066 Stokta
2.6 mm
5.0 mm
5.0 mm
2,7259 TL - 2,7259 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.2 mm
4.0 mm
12.0 mm
2,5409 TL - 2,5409 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.1 mm
5.0 mm
7.5 mm
2,0639 TL - 2,0639 TL 469315 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
2.0 mm
2,3949 TL - 2,3949 TL 512496 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
2,8524 TL - 2,8524 TL 79920 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
10.0 mm
2,3949 TL - 2,3949 TL 34776 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
7.5 mm
2,7941 TL - 2,7941 TL 39000 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
15.0 mm
2,1904 TL - 2,1904 TL 79128 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
3,0276 TL - 3,0276 TL 36000 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
18.0 mm
2,8816 TL - 2,8816 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.2 mm
4.0 mm
20.0 mm
2,8816 TL - 2,8816 TL 47799 Stokta
2.6 mm
4.0 mm
20.0 mm
3,0568 TL - 3,0568 TL 17192 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
20.0 mm
3,787 TL - 3,787 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.2 mm
4.0 mm
30.0 mm
1,947 TL - 1,947 TL 103948 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
2.0 mm
3,0568 TL - 3,0568 TL 807500 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
20.0 mm
3,4755 TL - 3,4755 TL 29000 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
25.0 mm
2,9596 TL - 2,9596 TL 1867 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
15.0 mm
  • / 4
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

005292059905

Fiyat Aralığı
2,8816 TL - 2,8816 TL

Stok Seviyeleri
233100 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

005154800005

Fiyat Aralığı
2,8524 TL - 2,8524 TL

Stok Seviyeleri
6024 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

005243059905

Fiyat Aralığı
2,1904 TL - 2,1904 TL

Stok Seviyeleri
13066 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

005156059905

Fiyat Aralığı
2,7259 TL - 2,7259 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

005283000005

Fiyat Aralığı
2,5409 TL - 2,5409 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

005150000005

Fiyat Aralığı
2,0639 TL - 2,0639 TL

Stok Seviyeleri
469315 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

005153659905

Fiyat Aralığı
2,3949 TL - 2,3949 TL

Stok Seviyeleri
512496 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

005286000005

Fiyat Aralığı
2,8524 TL - 2,8524 TL

Stok Seviyeleri
79920 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

005283059905

Fiyat Aralığı
2,3949 TL - 2,3949 TL

Stok Seviyeleri
34776 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

005157859905

Fiyat Aralığı
2,7941 TL - 2,7941 TL

Stok Seviyeleri
39000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

005151859905

Fiyat Aralığı
2,1904 TL - 2,1904 TL

Stok Seviyeleri
79128 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 18.0 mm POM

005159600005

Fiyat Aralığı
3,0276 TL - 3,0276 TL

Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

005160859905

Fiyat Aralığı
2,8816 TL - 2,8816 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

005218059905

Fiyat Aralığı
2,8816 TL - 2,8816 TL

Stok Seviyeleri
47799 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

005292000005

Fiyat Aralığı
3,0568 TL - 3,0568 TL

Stok Seviyeleri
17192 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

005166800005

Fiyat Aralığı
3,787 TL - 3,787 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

005150059905

Fiyat Aralığı
1,947 TL - 1,947 TL

Stok Seviyeleri
103948 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

005160800005

Fiyat Aralığı
3,0568 TL - 3,0568 TL

Stok Seviyeleri
807500 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

005295000005

Fiyat Aralığı
3,4755 TL - 3,4755 TL

Stok Seviyeleri
29000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

005289000005

Fiyat Aralığı
2,9596 TL - 2,9596 TL

Stok Seviyeleri
1867 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk