Menü Arama

Yuvarlak Uç Kapakları - Standart

Stokta

Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur.Tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir.Kazayla yerinden oynamayı önlemeye yardımcı olur. Malzeme: LDPE Renk: Natural Seri Kodu: SR5763

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d h Satın Al
171472 Stokta
8.0 mm
25.0 mm
116816 Stokta
4.7 mm
15.0 mm
15963 Stokta
5.0 mm
24.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
23.0 mm
99000 Stokta
10.0 mm
25.0 mm
203862 Stokta
6.0 mm
25.0 mm
2692 Stokta
3.5 mm
23.0 mm
1067960 Stokta
7.0 mm
25.0 mm
Yuvarlak Uç Kapakları - Standart LDPE - PIR Doğal renk

118082500003


Stok Seviyeleri
171472 Stokta
Özellikler
  • d
    8.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yuvarlak Uç Kapakları - Standart LDPE - PIR Doğal renk

118051500003


Stok Seviyeleri
116816 Stokta
Özellikler
  • d
    4.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yuvarlak Uç Kapakları - Standart LDPE - PIR Doğal renk

118052400003


Stok Seviyeleri
15963 Stokta
Özellikler
  • d
    5.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yuvarlak Uç Kapakları - Standart LDPE - PIR Doğal renk

118042300003


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    4.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yuvarlak Uç Kapakları - Standart LDPE - PIR Doğal renk

118102500003


Stok Seviyeleri
99000 Stokta
Özellikler
  • d
    10.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yuvarlak Uç Kapakları - Standart LDPE - PIR Doğal renk

118062500003


Stok Seviyeleri
203862 Stokta
Özellikler
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yuvarlak Uç Kapakları - Standart LDPE - PIR Doğal renk

118032200003


Stok Seviyeleri
2692 Stokta
Özellikler
  • d
    3.5 mm
  • h
    23.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Uç Kapakları - Standart LDPE - PIR Doğal renk

118072500003


Stok Seviyeleri
1067960 Stokta
Özellikler
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790