Menü Arama

Yüzey Koruyucular - Diskli

Stokta

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

Sağlam Yüz Koruyucu; kir, nem, boya ve kumlama gibi işlerde koruyucu kalkan görevi görür.Bağlantı elemanı gerektirmez.Dayanıklı malzeme Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Sarı Seri Kodu: SR1354

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
32 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 Fitting Shape d1 D H Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) Tip Satın Al
800 Stokta
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
3888 Stokta
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
DN 400;ANSI 16
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.8 mm
Finned Profile
58.3 mm
16.0 mm
DN 20;ANSI 3/4
2
4505 Stokta
267.0 mm
Finned Profile
345.0 mm
44.5 mm
DN 250;ANSI 10
2
550 Stokta
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
3348 Stokta
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
DN 500;ANSI 20
1
494285 31200 Stokta
30.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
DN 25;ANSI 1
2
1836 Stokta
314.0 mm
Finned Profile
408.0 mm
60.5 mm
DN 300; ANSI 12
2
10440 Stokta
143.0 mm
Finned Profile
189.5 mm
36.5 mm
DN 125;ANSI 5
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
85.0 mm
Finned Profile
137.0 mm
34.5 mm
DN 80;ANSI 3
2
30780 Stokta
71.4 mm
Finned Profile
121.8 mm
34.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
2
3825 Stokta
212.0 mm
Finned Profile
270.0 mm
44.5 mm
DN 200;ANSI 8
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
443.0 mm
Barrelled Profile
424.0 mm
570.0 mm
DN 450;ANSI 18
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
596.0 mm
Barrelled Profile
570.0 mm
725.0 mm
DN 600;ANSI 24
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
162.6 mm
Finned Profile
216.0 mm
35.5 mm
DN 150;ANSI 6
2
420 Stokta
207.0 mm
Barrelled Profile
196.0 mm
285.0 mm
DN 200;ANSI 8
1
6 Stokta
260.0 mm
Barrelled Profile
247.0 mm
345.0 mm
DN 250;ANSI 10
1
137 Stokta
100.0 mm
Barrelled Profile
90.0 mm
165.0 mm
None
1
30000 Stokta
18.5 mm
Finned Profile
45.0 mm
16.0 mm
DN 15;ANSI 1/2
2
  • / 2
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32441


Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32450


Stok Seviyeleri
3888 Stokta
Özellikler
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 400;ANSI 16
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494284


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    58.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 20;ANSI 3/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494295


Stok Seviyeleri
4505 Stokta
Özellikler
  • D
    345.0 mm
  • d2
    267.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu Göbekli 51.0 mm LDPE - PIR Sarı

110295


Stok Seviyeleri
550 Stokta
Özellikler
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Renk
    Sarı
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32442


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32452


Stok Seviyeleri
3348 Stokta
Özellikler
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • d2
    494.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 500;ANSI 20
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494285


Stok Seviyeleri
31200 Stokta
Özellikler
  • D
    70.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 25;ANSI 1
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494296


Stok Seviyeleri
1836 Stokta
Özellikler
  • D
    408.0 mm
  • d2
    314.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 300; ANSI 12
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494292


Stok Seviyeleri
10440 Stokta
Özellikler
  • D
    189.5 mm
  • d2
    143.0 mm
  • H
    36.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494290


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    137.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494289


Stok Seviyeleri
30780 Stokta
Özellikler
  • D
    121.8 mm
  • d2
    71.4 mm
  • H
    34.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494294


Stok Seviyeleri
3825 Stokta
Özellikler
  • D
    270.0 mm
  • d2
    212.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32451


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    570.0 mm
  • d1
    424.0 mm
  • d2
    443.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 450;ANSI 18
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

34370


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    725.0 mm
  • d1
    570.0 mm
  • d2
    596.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 600;ANSI 24
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494293


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    216.0 mm
  • d2
    162.6 mm
  • H
    35.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32446


Stok Seviyeleri
420 Stokta
Özellikler
  • D
    285.0 mm
  • d1
    196.0 mm
  • d2
    207.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32447


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu Göbekli LDPE Yellow

34335


Stok Seviyeleri
137 Stokta
Özellikler
  • D
    165.0 mm
  • d1
    90.0 mm
  • d2
    100.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494283


Stok Seviyeleri
30000 Stokta
Özellikler
  • D
    45.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 15;ANSI 1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile