Menü Arama

Yüzey Koruyucular - Diskli

Stokta

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

Sağlam Yüz Koruyucu; kir, nem, boya ve kumlama gibi işlerde koruyucu kalkan görevi görür.

  • Bağlantı elemanı gerektirmez.
  • Dayanıklı malzeme
Malzeme: LDPE Renk: Yellow Seri Kodu: SR1354

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
32 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 Fitting Shape d1 D H Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) Tip Satın Al
275,8921 TL - 275,8921 TL 750 Stokta
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
1.019,7706 TL - 1.019,7706 TL 6 Stokta
260.0 mm
Barrelled Profile
247.0 mm
345.0 mm
DN 250;ANSI 10
1
429,5044 TL - 429,5044 TL 23 Stokta
159.0 mm
Barrelled Profile
149.0 mm
218.0 mm
DN 150;ANSI 6
1
1.501,5305 TL - 1.501,5305 TL 25 Stokta
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
601,201 TL - 601,201 TL 24 Stokta
150.0 mm
Barrelled Profile
140.0 mm
245.0 mm
None
1
201,9773 TL - 201,9773 TL 190 Stokta
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
1.833,253 TL - 1.833,253 TL 2527 Stokta
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
DN 350;ANSI 14
1
191,0427 TL - 191,0427 TL 96 Stokta
55.0 mm
Barrelled Profile
49.0 mm
102.0 mm
DN 50;ANSI 2
1
933,7645 TL - 933,7645 TL 8 Stokta
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
25,9484 TL - 40,3641 TL 147687 Stokta
78.0 mm
Finned Profile
78.0 mm
29.2 mm
DN 32; ANSI 1-1/4
3
75,0041 TL - 116,6731 TL 14820 Stokta
215.0 mm
Finned Profile
215.0 mm
36.5 mm
DN 150;ANSI 6
3
23,6313 TL - 36,7598 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
88.0 mm
Finned Profile
88.0 mm
29.5 mm
DN 40; ANSI 1-1/2
3
33,0214 TL - 51,3666 TL 2500 Stokta
102.7 mm
Finned Profile
102.7 mm
20.0 mm
DN 50;ANSI 2
3
10,4132 TL - 16,1983 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
58.3 mm
Finned Profile
58.3 mm
16.0 mm
DN 20;ANSI 3/4
3
119,0062 TL - 185,1209 TL 7296 Stokta
345.0 mm
Finned Profile
345.0 mm
44.5 mm
DN 250;ANSI 10
3
8,7162 TL - 13,5586 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
Finned Profile
45.0 mm
16.5 mm
DN 15;ANSI 1/2
3
190,6471 TL - 296,5622 TL 7524 Stokta
408.0 mm
Finned Profile
408.0 mm
60.5 mm
DN 300; ANSI 12
3
31,1219 TL - 76,2488 TL 550 Stokta
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
2
54,1587 TL - 84,2469 TL 13740 Stokta
163.0 mm
Finned Profile
163.0 mm
34.5 mm
DN 100;ANSI 4
3
302,8085 TL - 302,8085 TL 137 Stokta
100.0 mm
Barrelled Profile
90.0 mm
165.0 mm
None
1
  • / 2
Yüzey Koruyucu Göbekli LDPE Yellow

32443

Fiyat Aralığı
275,8921 TL - 275,8921 TL

Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu Göbekli LDPE Yellow

32447

Fiyat Aralığı
1.019,7706 TL - 1.019,7706 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu Göbekli LDPE Yellow

32445

Fiyat Aralığı
429,5044 TL - 429,5044 TL

Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • D
    218.0 mm
  • d1
    149.0 mm
  • d2
    159.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu Göbekli LDPE Yellow

32448

Fiyat Aralığı
1.501,5305 TL - 1.501,5305 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 300;ANSI 12
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu Göbekli LDPE Yellow

34337

Fiyat Aralığı
601,201 TL - 601,201 TL

Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • D
    245.0 mm
  • d1
    140.0 mm
  • d2
    150.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu Göbekli LDPE Yellow

32441

Fiyat Aralığı
201,9773 TL - 201,9773 TL

Stok Seviyeleri
190 Stokta
Özellikler
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu Göbekli LDPE Yellow

32449

Fiyat Aralığı
1.833,253 TL - 1.833,253 TL

Stok Seviyeleri
2527 Stokta
Özellikler
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • d2
    341.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 350;ANSI 14
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu Göbekli LDPE Yellow

32440

Fiyat Aralığı
191,0427 TL - 191,0427 TL

Stok Seviyeleri
96 Stokta
Özellikler
  • D
    102.0 mm
  • d1
    49.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu Göbekli LDPE Yellow

34338

Fiyat Aralığı
933,7645 TL - 933,7645 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    200.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu Yivli LDPE Yellow

494286

Fiyat Aralığı
40,3641 TL - 25,9484 TL

Stok Seviyeleri
147687 Stokta
Özellikler
  • D
    78.0 mm
  • d2
    78.0 mm
  • H
    29.2 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 32; ANSI 1-1/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu Yivli LDPE Yellow

494293

Fiyat Aralığı
116,6731 TL - 75,0041 TL

Stok Seviyeleri
14820 Stokta
Özellikler
  • D
    215.0 mm
  • d2
    215.0 mm
  • H
    36.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu Yivli LDPE Yellow

494287

Fiyat Aralığı
36,7598 TL - 23,6313 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    88.0 mm
  • d2
    88.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 40; ANSI 1-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu Yivli LDPE Yellow

494288

Fiyat Aralığı
51,3666 TL - 33,0214 TL

Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • D
    102.7 mm
  • d2
    102.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu Yivli LDPE Yellow

494284

Fiyat Aralığı
16,1983 TL - 10,4132 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    58.3 mm
  • d2
    58.3 mm
  • H
    16.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 20;ANSI 3/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu Yivli LDPE Yellow

494295

Fiyat Aralığı
185,1209 TL - 119,0062 TL

Stok Seviyeleri
7296 Stokta
Özellikler
  • D
    345.0 mm
  • d2
    345.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu Yivli LDPE Yellow

494283

Fiyat Aralığı
13,5586 TL - 8,7162 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    45.0 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 15;ANSI 1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu Yivli LDPE Yellow

494296

Fiyat Aralığı
296,5622 TL - 190,6471 TL

Stok Seviyeleri
7524 Stokta
Özellikler
  • D
    408.0 mm
  • d2
    408.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 300; ANSI 12
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu Göbekli 51.0 mm LDPE Yellow

110295

Fiyat Aralığı
76,2488 TL - 31,1219 TL

Stok Seviyeleri
550 Stokta
Özellikler
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Renk
    Yellow
Yüzey Koruyucu Yivli LDPE Yellow

494291

Fiyat Aralığı
84,2469 TL - 54,1587 TL

Stok Seviyeleri
13740 Stokta
Özellikler
  • D
    163.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu Göbekli LDPE Yellow

34335

Fiyat Aralığı
302,8085 TL - 302,8085 TL

Stok Seviyeleri
137 Stokta
Özellikler
  • D
    165.0 mm
  • d1
    90.0 mm
  • d2
    100.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile