Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.
Sağlam Yüz Koruyucu; kir, nem, boya ve kumlama gibi işlerde koruyucu kalkan görevi görür.Bağlantı elemanı gerektirmez.Dayanıklı malzeme Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Sarı Seri Kodu: SR1354
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | Fitting Shape | d1 | D | H | Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17480 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
Finned Profile
|
|
3.445 in
87.5 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
DN 40;
ANSI 1-1/2
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.213 in
107.0 mm
|
Barrelled Profile
|
3.937 in
100.0 mm
|
6.378 in
162.0 mm
|
|
DN 100;ANSI 4
|
1
|
|||
| 8 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Barrelled Profile
|
7.283 in
185.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
|
None
|
1
|
|||
| 850 Stokta |
5.197 in
132.0 mm
|
Barrelled Profile
|
4.843 in
123.0 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
|
DN 125;ANSI 5
|
1
|
|||
| 1462 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
Barrelled Profile
|
1.929 in
49.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|
DN 50;ANSI 2
|
1
|
|||
| 1820 Stokta |
6.26 in
159.0 mm
|
Barrelled Profile
|
5.866 in
149.0 mm
|
8.583 in
218.0 mm
|
|
DN 150;ANSI 6
|
1
|
|||
| 17480 Stokta |
4.252 in
108.0 mm
|
Finned Profile
|
|
6.417 in
163.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
DN 100;ANSI 4
|
2
|
|||
| 24 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Barrelled Profile
|
5.512 in
140.0 mm
|
9.646 in
245.0 mm
|
|
None
|
1
|
|||
| 5439 Stokta |
13.425 in
341.0 mm
|
Barrelled Profile
|
12.795 in
325.0 mm
|
18.307 in
465.0 mm
|
|
DN 350;ANSI 14
|
1
|
|||
| 221 Stokta |
12.205 in
310.0 mm
|
Barrelled Profile
|
11.614 in
295.0 mm
|
16.142 in
410.0 mm
|
|
DN 300;ANSI 12
|
1
|
|||
| 14080 Stokta |
2.205 in
56.0 mm
|
Finned Profile
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
DN 50;ANSI 2
|
2
|
|||
| 33150 Stokta |
1.531 in
38.9 mm
|
Finned Profile
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
DN 32;
ANSI 1-1/4
|
2
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin