Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(14 Počet produktových řad)
Konfirmáty se používají především pro snadnou montáž a demontáž panelů. Jsou ideální pro dřevěný nábytek. Hlava s vnitřním šestihranem (inbus), která je kompatibilní s šestihranným klíčem č. 3 nebo 4.
Tento vrut má hluboko vyřezaný závit, který zajišťuje přesné a těsné spoje. Řada obsahuje možnosti velikosti závitu M5 a M7.
Matice s nákružkem jsou šestihranné matice, kde nákružek slouží jako integrovaná podložka. Ta rozloží zatížení a zabrání tak poškození dílů. Zároveň snižuje riziko uvolnění matice.
Knihařské šrouby a bindry jsou vyrobeny z kovu, který nabízí bezkonkurenční pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení. Tato řada obsahuje šroub s vnějším závitem a protikus s vnitřním závitem; papír nebo jiné materiály se pevně uchytí spojením těchto dvou dílů (jednotlivé díly se prodávají samostatně). Na rozdíl od svého mužského protějšku nemají knihařské šrouby pro ženy na hlavě pohon.
Ručně nebo pomocí šroubováku zašroubujte několik listů papíru do protikusu. Používají se pro montáž panelů, jako jsou vzorníky, barevné tabulky, katalogy, vzorníky a mnoho dalších.
Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.
Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.
Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.
Tyto přítlačné šrouby s plastovým koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Zaručují hladký, kontrolovaný pohyb při snížení tření a opotřebení.
Při otočení šroubu se plastová podložka přitlačí na kontaktní povrch, čímž umožňuje řízený pohyb nebo seřízení. Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.
Mají snadnou montáž zatlačením; jemně upněte nebo zatlačte závitové vřeteno, tyč nebo ošetřený komponent a umístěte křehčí součásti. Často se používají v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.
Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Šroub má válcovou hlavu a utahuje se inbusovým klíčem
Válcový typ hlavy se zaoblenou vnější hranou
Šrouby s šestihrannou hlavou jsou dostupné v mnoha materiálech a rozměrech.
Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu
Produktová řada: SR1967
Šrouby s plochou horní částí hlavy pro kompletní zašroubování do zapuštěného otvoru. Ideální k celé řadě aplikací.
Produktová řada: SR1923
Spojovací nábytkářské šrouby se používají v kombinaci se spojovacími maticemi a příčnými válcovými maticemi. Hlava šroubu a matice se shodují a tím tvoří úhledný ukončovací prvek po obou stranách spoje.
Tyto šrouby se nejčastěji používají pro montáž svépomocí a nábytek, který je dodáván v rozloženém stavu. Aplikují se snadno a rychle pomocí inbusového klíče M4 (není součástí dodávky).
K dispozici v různých délkách, aby vyhovovaly Vaší aplikaci.
Ocelové šrouby jsou vyrobeny z tepelně zpracované legované oceli. Šrouby z nerezavějící oceli nejsou tepelně zpracovány.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku