Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Kov se zámkem Šrouby zámky čtvrtotáčkové - s jazýčkem

 (12 Počet produktových řad)


Zámky mini – s křídlovým úchopem

Mini zámky s jazýčkem a křídlovým úchopem jsou určeny k uzamykání a zajištění panelů a dveří pomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím rámu nebo zarážky na zadní straně rámu.

Tento zámek s jazýčkem má snadnou montáž pomocí klipu.

  • Barva: černá, chromová, přírodní, stříbrná


Produktová řada: SR5529

Zámky s jazýčkem

Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup u panelů a dveřímpomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na vnitřní straně.

Tyto zámky nabízejí sestavení bez použití nářadí pro rychlou a snadnou montáž. Lze je namontovat na dveře s běžnou tloušťkou a jsou ideální pro lehké přístupové aplikace.

Tato řada je k dispozici s výběrem typů zámků, jako například: s univerzálním klíčem, se stejnými klíči i s různými klíči.

  • Materiály: nerezavějící ocel a tlakově litá zinková slitina
  • Možnosti povrchové úpravy: práškový nástřik, chromování a nerezavějící ocel
  • Barvy: černá a přírodní (stříbřitá)

Zámky s rukojetí ve tvaru T

Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru T. Běžně se používají u technického vybavení a nábytku.

Přítlak zámku s jazýčkem umožňuje lepší utěsnění tam, kde je zapotřebí zajištění krytí podle IP/NEMA. Tlumí rovněž hluk a vibrace.

Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.

  • Možnosti zámku: stejné klíče, jiné klíče, klíče CH751 nebo J327 a bez uzamykatelné vložky
  • Pravé i levé provedení
  • Uchycení šroubem


Produktová řada: SR5518

Zámky čtvrtotáčkové

Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.

Produktová řada: SR5007

Zámky čtvrtotáčkové - mini - s pružinou

Čtvrtotáčkové mini zámky v mnoha provedeních a s různým rozpětím zachycení. Typ 1 pracuje s pružinou a je vyroben z pevného tlakově litého zinku.

Produktová řada: SR5528

Zámky čtvrtotáčkové mini – montážní otvor s natočením 45

Mini čtvrtotáčkové zámky se 45stupňovým pouzdrem jsou speciálně navrženy s vnitřní pružinou, která poskytuje až 1mm torzi.

Jazýček je umístěn pod úhlem 45 stupňů vůči pouzdru. Zámek je nabízen s alternativními možnostmi rozsahu uchopení a výběrem ze tří provedení hlavy, které zahrnují: 6mm čtverec, 7mm trojúhelník a s drážkou.

  • Materiál: tlakově litá zinková slitina
  • Možnosti povrchové úpravy: černý nástřik a chrom

Zámky čtvrtotáčkové – bezpečnostní

Tato bezpečnostní čtvrtotáčková západka s třídou ochrany IP65 je vhodná pro levé i pravé dveře. V odemčené pozici funguje klíč jako úchop. Klíč je kompatibilní pouze s tímto zámkem a musí být objednám společně s ním. Pochromovaný klíč (obj. č. 16711E) nebo černě práškovaný klíč (obj. č. 16712E).

Zámky čtvrtotáčkové – mini – bez pružiny

Tato řada mini zámků s jazýčkem nemá pružinu, provedení se stejnými klíči. Typ do otvoru 16,2×14,2 mm, uchycení pomocí matice; typ s uchycením pomocí svorky se montuje do otvoru 17,2×14,2 mm.

Zámky čtvrtotáčkové – s křídlovým úchopem a uzamykatelnou vložkou

Čtvrtotáčkové západky s křídlovým úchopem jsou určeny k Jsou určeny k zabezpečení dveří, skříní, krytů a dalších přístupových bodů. Ovládají se otočením úchopu o 90 stupňů, což způsobí zasunutí nebo uvolnění západky, takže jsou ideální pro aplikace vyžadující časté otevírání a zavírání. Každý zámek je dodáván s těsněním, montážní maticí a dvěma klíči (standardní Euroklíč 5333).

Jsou vyrobeny tak, aby se snadno a rychle instalovaly, poskytují extra zabezpečení a zabraňuje neoprávněnému vstupu a zároveň umožňují snadný přístup, když jsou odemčeny. Tyto produkty zahrnují různé materiály, povrchové úpravy a řady rukojetí používané v různých aplikacích, jako jsou rozvodné skříně, nábytkové skříně a kryty zařízení.

  • Materiál: tlakově litý zinek
  • Barva: černá, přírodní


Produktová řada: SR5541

Zámky čtvrtotáčkové – pro dveře s velkou tloušťkou

Kryté zámky se nejčastěji používají u silných panelů, jako jsou izolované panely a tlusté dveře. Dodávají se s 5mm dvoubitovou hlavou a pryžovým těsněním.

  • Těsní na standardní stupeň ochrany IP65
  • Materiál: tlakově litá zinková slitina
  • Povrchová úprava: pochromovaná


Produktová řada: SR5526

Západky čtvrtotáčkové – s rukojetí ve tvaru L

Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru L. Běžně se používají pro přístupové panely a kryty strojů.

Jsou k dispozici v provedení z různých materiálů, mezi které patří: polyamid, nerezavějící ocel a tlakově litý zinek. K dispozici je také celá řada povrchových úprav, napč. práškové lakování nebo pochromování.

Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.

  • Možnosti zámku; euroklíč, čtvrtotáčkový klíč, tlačítko, stejné klíče, jiné klíče a bez uzamykatelné vložky
  • Pravé i levé provedení
  • Uchycení šroubem
  • Třída podle DIN-EN 1774

Čtvrtotáčkové – modulární ovládací prvek s úchopem ve tvaru hvězdy

Zámky s rukojetí a nastavitelným rozpětím zachycení se používají pro přístupové panely, dveře, skříně a podobné instalace.

Tyto západky mají mimořádnou odolnost a úroveň zabezpečení, což z nich činí ideální volbu pro nejen pro průmyslové a komerční použití, ale také do jiných náročných podmínek. Tyto západky mají rychlou a snadnou montáž. Jsou ideální tam, kde je nutný snadný přístup, a lze je umístit na dveře takřka libovolné tloušťky.

Rukojeť je odnímatelná, a její použití je tudíž volitelné, a když se právě nepoužívá, může být zámek otevřen pomocí 9mm trojhranného klíče.

  • Barva: přírodní