Les arbres creux trempés sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec des douilles linéaires lorsqu'une réduction du poids est nécessaire, mais sans compromettre l'intégrité structurelle. Cet allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.
Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre. Lorsqu'ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.
Ils sont employés dans les applications où une solidité et une durabilité élevées sont requises et où une réduction du poids est également importante, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier Séries: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26,4245 € - 44,0443 € | Demander le délai de livraison ici |
0.4
|
25.0
|
|
500.0
|
||
45,0283 € - 75,0505 € | Demander le délai de livraison ici |
0.4
|
25.0
|
|
950.0
|
||
213,0873 € - 236,7648 € | Demander le délai de livraison ici |
0.4
|
20.0
|
|
3650.0
|
||
77,9615 € - 129,9393 € | Demander le délai de livraison ici |
0.4
|
20.0
|
|
2400.0
|
||
247,353 € - 274,8333 € | Demander le délai de livraison ici |
0.4
|
20.0
|
|
4300.0
|
||
210,3608 € - 233,7308 € | Demander le délai de livraison ici |
0.4
|
20.0
|
|
3600.0
|
||
291,961 € - 324,4023 € | Demander le délai de livraison ici |
0.4
|
20.0
|
|
5150.0
|
||
308,2278 € - 342,473 € | Demander le délai de livraison ici |
0.4
|
20.0
|
|
5450.0
|
||
54,2328 € - 90,3845 € | Demander le délai de livraison ici |
0.4
|
20.0
|
|
1600.0
|
||
65,1285 € - 108,5475 € | Demander le délai de livraison ici |
0.4
|
20.0
|
|
2000.0
|
||
23,7595 € - 39,5958 € | Demander le délai de livraison ici |
0.4
|
20.0
|
|
700.0
|
||
316,315 € - 351,4623 € | Demander le délai de livraison ici |
0.4
|
20.0
|
|
5600.0
|
||
30,668 € - 51,1168 € | Demander le délai de livraison ici |
0.4
|
25.0
|
|
600.0
|
||
324,4125 € - 360,4618 € | Demander le délai de livraison ici |
0.4
|
20.0
|
|
5750.0
|
||
15,8773 € - 26,4655 € | Demander le délai de livraison ici |
0.4
|
25.0
|
|
250.0
|
||
263,63 € - 292,9245 € | Demander le délai de livraison ici |
0.4
|
20.0
|
|
4600.0
|
||
28,5463 € - 47,5805 € | Demander le délai de livraison ici |
0.4
|
25.0
|
|
550.0
|
||
63,6935 € - 106,1593 € | Demander le délai de livraison ici |
0.4
|
20.0
|
|
1950.0
|
||
332,51 € - 369,451 € | Demander le délai de livraison ici |
0.4
|
20.0
|
|
5900.0
|
||
47,2423 € - 78,7405 € | Demander le délai de livraison ici |
0.4
|
25.0
|
|
1000.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer