Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(2 Types de produit)
Un protecteur de bride adhésif est une protection avec un support adhésif, conçu pour protéger les surfaces d'étanchéité des brides contre les dommages et la contamination pendant le stockage, le transport et l'installation.
Caractéristiques principales :
Support adhésif : Application facile par pelage et collage, garantissant une fixation sûre.
Protection : Protège contre les rayures, les bosses et les contaminants.
Matériau : Fabriqué à partir de matériaux durables tels que le plastique, le PE, le polyéthylène et le caoutchouc.
Sans résidus : Ne laisse aucun résidu lors de l'enlèvement.
Avantages :
Installation facile : Rapide et simple à appliquer.
Economique: Évite les dommages coûteux aux brides.
Utilisation polyvalente : convient à différents types et tailles de brides.
Les protections de brides adhésives sont faciles à appliquer grâce à leur conception "peel-and-stick". Elles adhèrent solidement et ne laissent aucun résidu. Répondent aux exigences des normes ANSI B1 et ASME B16.47. Elles ont une valeur nominale de 150 lb.
Les protecteurs de brides à face surélevée adhésifs sont faciles à décoller et à coller. Ils résistent à l'ozone, aux intempéries, au carburant, à l'huile et aux acides non oxydants. Peuvent résister à des températures allant de -15 C à +70 C.Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI. Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer