Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(6 Types de produit)
Les sangles de regroupement sont utilisées pour regrouper les tuyaux hydrauliques ou les câbles. Disponibles en plusieurs longueurs. Elles peuvent être utilisées plusieurs fois, selon le but recherché. Matière: PP Couleur: Noir Séries:
Les sangles de serrage pour tuyaux et tubes sont dotées d'une structure à boucles et cerceaux. Cela permet de fixer solidement les tuyaux, tout en leur permettant de se dilater et de se contracter en fonction des variations de pression. Durables, elles offrent une solution de fixation sûre, réglable et simple. Vous avez le choix entre deux options.
Les colliers de serrage en plastique sont dotés d'un système d'emboîtement exclusif. Cela permet d'assurer une meilleure étanchéité des tuyaux et des tubes, des raccords et d'autres composants afin d'éviter les fuites. Cela permet de garantir une connexion stable. Ils sont dotés d'une fermeture à poussoir. Résistance aux produits chimiques.
Les embouts de manchon sont utilisés pour fixer le manchon de protection du tuyau en le sertissant sur le tuyau. Cela permet d'éviter les dommages et les fuites et de protéger les tuyaux de l'usure, de la pression et de la corrosion.
Les colliers de serrage à boulon en T sont conçus pour raccorder des tuyaux et des flexibles qui doivent être étanches à des pressions élevées. Structure solide avec bagues complètes. Contiennent un pont, des anneaux robustes et des soudures en trois points pour plus de solidité et de sécurité. La tête de boulon surélevée facilite le serrage.
Les colliers de serrage à vis sans fin sont conçus pour fixer les tuyaux aux raccords et autres connecteurs. Pour réduire la déformation du tuyau lors du serrage d'un tuyau flexible en caoutchouc, utilisez une bande estampée avec des bords roulés plutôt qu'une bande perforée. La sangle se sépare de la gaine du tuyau, ce qui permet de l'installer et de la retirer sans débrancher le tuyau ou le tube. Utilisés dans une variété de domaines, y compris l'automobile, la plomberie et le chauffage, la ventilation et la climatisation.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer