Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(5 Types de produit)
Notre gamme complète de raccords de tubes est conçue pour fournir des connexions sûres et polyvalentes pour diverses applications.
Raccords de tubes carrés : Idéaux pour assembler des tubes carrés, ces connecteurs offrent un support robuste et une installation facile.
Supports pour tubes : Ils renforcent la stabilité et la solidité de vos structures et garantissent la durabilité et la sécurité.
Dispositifs de serrage sur pivot : Ils permettent d'ajuster les angles, ce qui les rend parfaits pour les configurations personnalisées et les installations polyvalentes.
Dispositif de serrage de tube à deux voies : Assemblent efficacement deux tubes à angle droit, assurant une connexion ferme et fiable.
Pied pour tube : Ancrent solidement les tubes aux surfaces, offrant une base stable à vos constructions.
Les bases de serrage pour tubes structuraux sont conçues pour des connexions sûres et stables. Elles sont disponibles en aluminium ou en acier. Elles sont compatibles avec différentes tailles de trous, ce qui permet de répondre à différentes applications.Conçue pour maintenir en place les tubes structurels circulaires ou carrés.Nombreux diamètres d’alésage possibles.Disponible en deux matières : aluminium et acier. Matière: Aluminium, Acier Couleur: Noir, Gris Séries:
Le collier de serrage pour tubes structurels en aluminium est doté d'une action pivotante. Disponible dans une variété de tailles de trous.Conçus pour maintenir les tubes structurels circulaires tout en pivotant à l’angle souhaité pour les applications.Nombreux diamètres d’alésage possibles.Disponibles en version « pivotant sur plaque de base » et « pivotant sur pivotant » dans la conception. Matière: Aluminium Couleur: Noir, Gris Séries:
Les connecteurs de tubes sont utilisés pour assembler plusieurs tubes par simple emboîtement. Ils sont dotés d'une articulation sûre et fiable pour une sécurité et une durabilité accrues.Utilisés pour raccorder plusieurs tubes ensemble.Il sont dotés d’un embout fileté permettant d'abriter des pieds et supports réglables.Fournissent un joint sûr et fiable. Matière: PA, Nylon, PE, PA6, PEHD Couleur: Noir, Gris, Naturel Séries: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747
Le support de tube structurel carré en aluminium est disponible en gris ou en noir. Convient à différentes tailles de trous.Conçus pour encadrer et soutenir les tubes structurels carrés en aluminium.Disponibles dans un choix de coloris gris ou noir.Prise en charge de multiples tailles de trous. Matière: Aluminium Couleur: Noir, Gris Séries:
Une connection bidirectionnelle utile qui possède des points d'entrée pour deux tubes. Disponible en acier inoxydable ou en aluminium. Compatible avec plusieurs tailles de trous.Dispose de points d’entrée pour deux tubes structurels circulaires.Disponible dans un choix de coloris gris ou noir.Prise en charge de multiples tailles de trous.Disponible en deux matières : aluminium et acier. Matière: Acier inoxydable, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries:
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer