Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(10 Types de produit)
Les verrous à compression utilisent des joints pressés contre l'ouverture d'une porte ou d'un panneau pour créer un joint sûr, empêchant efficacement la poussière et l'humidité de pénétrer. Largement utilisés dans les armoires industrielles, les panneaux et diverses enceintes, ces loquets ont pour fonction fondamentale de fermer les portes en toute sécurité.
Ces fermetures maintiennent deux surfaces ensemble avec un joint, avec un mécanisme de déclenchement pour l'ouverture. Comme les loquets à came standard, les loquets à compression se composent d'une base et d'un levier à came, que l'on tourne pour verrouiller le loquet. En outre, une serrure à compression, variante du loquet à compression, intègre des clés et un mécanisme de verrouillage pour une sécurité accrue. Chaque serrure à compression de notre collection est fournie avec deux jeux de clés.
Les serrures à compression peuvent être soit fixes, offrant un niveau de compression déterminé, soit réglables, permettant un changement de compression avec une large plage d'adhérence. Leur étanchéité les rend particulièrement adaptées aux environnements soumis à des vibrations, tels que les machines industrielles, ce qui contribue à réduire le bruit. En outre, elles s'avèrent efficaces pour assurer l'étanchéité à la poussière ou à l'humidité, et leur facilité d'installation ajoute à leur aspect pratique.
Le principal avantage de l'utilisation de serrures et loquets à compression réside dans l'efficacité de leur protection lorsqu'ils sont combinés à des joints sur l'application. Les verrous à compression constituent donc un choix optimal pour la quincaillerie d'accès dans diverses applications, notamment :
Ces systèmes sont régulièrement exposés à divers éléments environnementaux et l'utilisation de loquets à compression permet d'atténuer le risque d'infiltration de liquide ou de débris, susceptible d'endommager les composants électriques internes.
En outre, l'utilisation de loquets à compression dans les applications mentionnées offre un avantage supplémentaire : la résistance aux vibrations. Cet avantage est particulièrement important dans les scénarios où les vibrations peuvent provenir de facteurs tels que des moteurs en marche ou des terrains accidentés. L'étanchéité formée par le joint garantit que les portes des panneaux d'accès restent en place, empêchant tout cliquetis ou déverrouillage involontaire pendant les périodes de vibration du système.
Le loquet à compression avec bouton à ailettes est un choix idéal lorsqu'une meilleure étanchéité est requise en conditions de vibrations. Privilégié pour les armoires, les panneaux d'accès et autres applications de composants mécaniques.
Cette gamme de loquets à compression est dotée d'une conception fixe et existe en version verrouillable et non verrouillable. Les options de verrouillage sont fournies avec deux clés. Tous les loquets sont fournis avec une compression prédéfinie de 6 mm pour améliorer l'isolation acoustique.
Les loquets nécessitent l'utilisation de cames standard sans butée, qui sont vendues séparément.
Le verrou à compression à soulever et tourner est idéal pour les armoires qui nécessitent une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration. Les verrous offrent 5 mm de compression pour accroître l'isolation acoustique. La découpe pour cette gamme est de 16,5 x 13,7 mm.
Séries: SR6483
Les fermetures à compression ajustable miniatures sont fabriquées à partir de zamac noir et affichent un indice de protection IP65. Elles offrent une compression de 4 mm et sont fournies avec un joint d'étanchéité. Elles permettent un ajustement simple de la plage de poignée et sont idéales pour les applications dans un espace limité. Les clés compatibles sont vendues séparément
« Les loquets à came de compression fixes sont polyvalents et de forme ronde à profil bas. Ils sont idéaux pour maintenir les portes et les panneaux fermés tout en éliminant les bruits dus aux vibrations et aux mouvements des panneaux.
La compression ajoutée permet une fermeture sûre lorsque de la performance IP/NEMA est requise. Elle a été testée conformément à la norme DIN pour les vibrations et les chocs. Lorsque la clé est tournée de 180 degrés, la came se déplace jusqu’à la position de fixation.
Elles fonctionnent à des températures allant de -50 à +80 C.
Loquet à levier de compression affleurant avec gâchette décalée. Il assure une bonne compression du joint et est facile à utiliser. Convient aux applications à gauche et à droite pour sécuriser les portes, les armoires ou les panneaux.
Il convient pour les panneaux d’une épaisseur inférieure ou égale à 2 mm. Il est disponible dans une gamme d’emprises réglables : 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm, et 51-63 mm.
Ces loquets sont disponibles avec des clés identiques (5333), des clés différentes ou sans verrou et sont fournis avec 2 clés par verrou.
Loquets à compression ajustables à poignée en T qui fournit une compression prédéfinie de 6 mm. Idéal pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans un environnement soumis aux vibrations.
Les verrous sont actionnés manuellement et proposés en format verrouillable (barillet CH 751 en inox) et non-verrouillable (sans barillet). Deux clés sont fournies avec chaque verrou. Les loquets sont également fournis avec un joint d’étanchéité en caoutchouc. Les cames sont vendues séparément.
Les verrous réglables sont dotés d’une came quart de tour et d’une vaste gamme d’emprises grâce à un écrou réglable.
Les loquets à compression avec poignée en T sont fixes et actionnés manuellement. Ils sont utilisés dans de nombreuses applications de composants mécaniques et constituent un excellent choix pour les armoires et les panneaux d'accès.
Notre gamme est disponible en versions avec ou sans verrou. Toutes les options de verrouillage sont fournies avec deux clés. Tous les loquets sont fournis avec un joint d'étanchéité en caoutchouc et une compression prédéfinie de 6 mm pour améliorer l'isolation acoustique.
Les verrous à compression, avec indicateurs, utilisent un mécanisme de compression pour créer un joint étanche. Cela aide à réduire les vibrations, à minimiser l'accès non autorisé et à assurer la protection de l'environnement contre la poussière, l'humidité, l'eau et les contaminants.
L'indicateur intégré montre si la serrure est ouverte ou fermée. Cela augmente la sécurité et l'efficacité de fonctionnement. Ils disposent d'une fonction de compression de 6 mm.
Généralement utilisés dans les applications industrielles et automobiles telles que les panneaux électriques, les armoires de télécommunication et les systèmes de chauffage, ventilation, et climatisation. Séries: SR2040, SR2060
Les verrous à compression ajustables offrent une large plage de préhension grâce à des vis réglables. Le verrou assure une bonne compression et est disponible dans un choix d'options de compression prédéfinies, y compris 4 mm et 6 mm, pour une meilleure isolation sonore. Le verrou possède des propriétés d'amortissement du bruit et offre une meilleure étanchéité dans des conditions de vibrations et de chocs.
Utilisé dans des applications où des facteurs environnementaux tels que les fluctuations de température ou l'usure du joint peuvent affecter l'efficacité de l'étanchéité. Résistant aux températures entre -50C jusqu'à +80 C. Couramment utilisé dans des industries telles que les armoires industrielles.
La gamme comprend des loquets dotés d'une came quart de tour et d'options avec ou sans verrouillage.
Les loquets à compression dotés d'un bouton à ailettes sont idéaux pour les applications nécessitant une meilleure étanchéité en conditions de vibrations. Ils sont couramment utilisés pour les armoires et les panneaux d'accès dans les environnements de fabrication.
Notre gamme comprend des loquets réglables et fixes, avec ou sans verrouillage. Lorsque le loquet se verrouille, deux clés sont fournies avec chaque serrure. Les loquets réglables sont dotés d'une came quart de tour. Les cames sont vendues séparément.
Ces loquets sont utilisables côté gauche ou droit. Comprend une compression prédéfinie de 6 mm pour une meilleure isolation acoustique.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer